TCAN3413
- 3.3 V Single supply operation
- Eliminates the 5 V regulator saving BOM cost and reducing PCB space
-
Excellent EMC operation in homogeneous and heterogeneous networks
- Compatible with the requirements of ISO 11898-2:2016 physical layer standard
- Support of classical CAN and optimized CAN FD performance at 2, 5, and 8 Mbps
- Short and symmetrical propagation delays for enhanced timing margin
- TCAN3413: I/O voltage range supports: 1.7 V to 3.6 V
- Receiver common mode input voltage: ±30 V
- Protection features:
- Bus fault protection: ±58 V
-
IEC ESD protection on bus pins: ±10 kV
- Undervoltage protection
- TXD-dominant time-out (DTO)
- Thermal-shutdown protection (TSD)
- Operating modes:
- Normal mode
- Low power standby mode supporting remote wake-up request
- Ultra-low power shutdown mode: TCAN3414 only
- Optimized behavior when unpowered
- Bus and logic pins are high impedance (no load to operating bus or application)
- Hot-plug capable: power up or down glitch-free operation on bus and RXD output
- 8-Pin SOIC, small footprint SOT-23 and lead less VSON-8 package with improved automated optical inspection (AOI) capability
The TCAN3413 and TCAN3414 are controller area network (CAN) FD transceivers that are compatible with the physical layer requirements of the ISO 11898-2:2016 high-speed CAN specification.
The transceivers have certified electromagnetic compatibility (EMC) operation for use with classical CAN and CAN FD networks up to 5 megabits per second (Mbps). Up to 8 Mbps operation in simpler networks is possible with these devices. The TCAN3413 includes internal logic level translation through the V IO pin. Allowing the direct interface of the transceiver I/O to 1.8-V, 2.5-V, or 3.3-V logic levels. The transceivers support a low-power standby mode, and a wake over CAN which is compliant to the ISO 11898-2:2016 defined wake-up pattern (WUP).
The transceivers include thermal-shutdown (TSD), TXD-dominant time-out (DTO), supply undervoltage detection, and ±58-V bus fault protection. The devices have defined fail-safe behavior in supply undervoltage or floating pin scenarios. The transceivers are available in industry-standard SOIC-8, the VSON-8, and a space-saving small footprint SOT-23 packages.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TCAN341x 3.3-V CAN FD Transceivers With Standby Mode and ±58 V Bus Standoff datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/11/28 |
| Application note | Overview of 3.3V Controller Area Network (CAN) Transceivers (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/05/29 | |
| Application brief | Migrating From Legacy 3.3V CAN to TCAN3413 and TCAN3414 | PDF | HTML | 2024/09/19 | |
| Technical article | 3.3V CAN 트랜시버로 산업용 시스템에서 안정적인 데이터 전송 달성 | PDF | HTML | 2024/08/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TCAN-SOIC8-EVM — 8핀 SOIC 또는 SOT 패키지의 CAN 트랜시버용 범용 평가 모듈
TCAN-SOIC8-EVM은 사용자가 텍사스 인스트루먼트 8핀 CAN 트랜시버 장치를 평가할 수 있는 옵션을 제공하도록 개발되었습니다. 보드는 구성 요소 풋프린트 및 점퍼 옵션을 통해 평가 유연성을 제공합니다.
TCAN332EVM — TCAN33x 듀얼 사이트 산업용 CAN 평가 모듈(EVM)
이 EVM은 TCAN332 CAN 트랜시버가 공장 출하 시 설치된 상태로 제공됩니다. 사용자가 EVM에서 트랜시버를 대체하고 점퍼를 설정하여 TI CAN 트랜시버 제품군 SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 및 SN65HVDA54x에서 사용할 수 있도록 CAN EVM을 재구성할 수 있습니다. EVM에는 기본 CAN 평가를 위한 구성과, CAN 트랜시버 성능을 평가하는 데 필요한 다양한 부하 및 터미네이션 설정이 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |