TCAN4420
- Meets the Requirements of the ISO 11898-2 (2016) Physical Layer Standard
- External Polarity Control Through SW (switch) Pin
- Can be Used to Switch Polarity to Normal (Default) or Reverse Configuration of CAN Bus
- Dual Power Supplies
- 5-V VCC Pin for CAN Driver and Receiver
- 2.8-V to 5-V VIO Pin for Powering RXD, TXD and SW pins
- Wide Operating Ranges
- ±46-V Bus Fault Protection
- ±12-V Common Mode
- –40°C to 125°C Ambient Temperature
- Protection Feature
- HBM ESD Protection up to ±12 kV
- Under Voltage Protection on VCC and VIO Supplies
- TXD Dominant Time Out (TXD DTO) – Supports Data Rates Down to 9.2 kbps
- Thermal Shutdown Protection (TSD)
- Optimized Behavior when Unpowered
- Bus and Logic Terminals are High Impedance
(No Load to Operating Bus or Application) - Power Up and Down Glitch Free Operation
- Bus and Logic Terminals are High Impedance
- Fast Loop Times: 150 ns
The TCAN4420 is a high-speed Controller Area Network (CAN) transceiver that meets the specifications of the ISO 11898-2 (2016) physical layer standard requirements. The device also allows the CAN bus polarity to be controlled externally by a microcontroller through the SW pin. The TCAN4420 includes many protection features providing device and CAN network robustness. Support for 2.8 V to 5 V MCUs and I/Os is included through the VIO pin.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TCAN4420 CAN Transceiver with Polarity Control datasheet | PDF | HTML | 2017/12/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TCAN-SOIC8-EVM — 8핀 SOIC 또는 SOT 패키지의 CAN 트랜시버용 범용 평가 모듈
TCAN-SOIC8-EVM은 사용자가 텍사스 인스트루먼트 8핀 CAN 트랜시버 장치를 평가할 수 있는 옵션을 제공하도록 개발되었습니다. 보드는 구성 요소 풋프린트 및 점퍼 옵션을 통해 평가 유연성을 제공합니다.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |