8-pin (D) package image

THVD1450DR 활성

±18kV IEC ESD 보호를 지원하는 3.3V~5V RS-485 트랜시버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THVD1450D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

THVD1450의 주요 특징

  • Meets or Exceeds the Requirements of the TIA/EIA-485A Standard
  • 3 V to 5.5 V Supply Voltage
  • Differential Output Exceeds 2.1 V for PROFIBUS Compatibility with 5-V Supply
  • Bus I/O ESD Protection
    • ±30 kV HBM
    • ±18 kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
    • ±25 kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
    • ±4 kV IEC 61000-4-4 Fast Transient Burst
  • Extended Operational Common-mode
    Range: ±15 V
  • Low EMI 500 kbps and 50 Mbps Data Rates
  • Large Receiver Hysteresis for Noise Rejection
  • Low Power Consumption
    • Standby Supply Current: < 1 µA
    • Current During Operation: < 3 mA
  • Extended Ambient Temperature
    Range: –40°C to 125°C
  • Glitch-Free Power-Up/Down for Hot Plug-in Capability
  • Open, Short, and Idle Bus Failsafe
  • 1/8 Unit Load (Up to 256 Bus Nodes)
  • Small-Size VSON and VSSOP Packages Save Board Space or SOIC for Drop-in Compatibility

THVD1450에 대한 설명

THVD14xx is a family of noise-immune RS-485/RS- 422 transceivers designed to operate in rugged industrial environments. The bus pins of these devices are robust to high levels of IEC electrical fast transients (EFT) and IEC electrostatic discharge (ESD) events, eliminating the need for additional system level protection components.

Each of these devices operates from a single supply between 3 V and 5.5 V. The devices in this family feature an extended common-mode voltage range which makes them suitable for multi-point applications over long cable runs.

THVD14xx family of devices is available in small VSON and VSSOP packages for space constrained applications. These devices are characterized over ambient free-air temperatures from –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THVD1450D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.