10-pin (DGS) package image

THVD1552DGSR 활성

5V RS-485 트랜시버(±18kV IEC-ESD 보호 기능 내장)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THVD1552DGS 활성
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGS) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

THVD1552의 주요 특징

  • Meets or Exceeds the Requirements of the TIA/EIA-485A Standard
  • 4.5 V to 5.5 V Supply Voltage
  • Integrated Bus I/O Protection
    • ± 30 kV HBM ESD
    • ± 18 kV IEC 61000-4-2 ESD Contact Discharge
    • ± 25 kV IEC 61000-4-2 ESD Air-Gap Discharge
    • ± 4 kV IEC 61000-4-4 Electrical Fast Transient
  • Extended Operational Common-mode: ± 15 V
  • Low EMI 500 kbps and 50 Mbps Data Rates
  • Extended Temperature Range: -40°C to 125°C
  • Large Receiver Hysteresis for Noise Rejection
  • Low Power Consumption
    • Low Standby Supply Current: < 1 µA
    • Current During Operation: < 1 mA
  • Glitch-Free Power-Up/Down for Hot Plug-in Capability
  • Open, Short, and Idle Bus Failsafe
  • 1/8 Unit Load Options (Up to 256 Bus Nodes)
  • Small-Size VSSOP Packages Save Board Space or SOIC for Drop-in Compatibility

THVD1552에 대한 설명

THVD15xx is a family of noise-immune RS-485/RS-422 transceivers designed to operate in rugged industrial environments. The bus pins of these devices are robust to high levels of IEC electrical fast transients (EFT) and IEC electrostatic discharge (ESD) events, eliminating the need for additional system-level protection components.

Each of these devices operates from a single 5-V supply. The devices in this family feature an extended common-mode voltage range which makes them suitable for multi-point applications over long cable runs.

THVD15xx family of devices is available in small VSSOP packages for space-constrained applications. These devices are characterized over ambient free-air temperatures from –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THVD1552DGS 활성
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기