THVD8010
- 3-V – 5.5-V supply voltage
- Half-duplex communication
- Up to 30 Kbps data rate (OOK)
- RS-485 electrical signaling with on-off keying (OOK) modulation
- Polarity Free
- Good noise immunity
- Pin selectable carrier frequency: 125 kHz – 300 KHz
- Spread spectrum clocking for excellent EMI performance
- TX timeout to avoid stuck bus conditions
- Operational common-mode range: –7 V to 12 V
- Bus I/O protection
- ± 18-V DC fault protection
- ± 16 kV HBM ESD
- ± 8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge
- ± 15 kV IEC 61000-4-2 air gap discharge
- ± 4 kV IEC 61000-4-4 fast transient burst
- Extended temperature range: -40°C to 125°C
- 8-Pin SOT-23 package for space constrained applications
THVD8010 is an RS-485 transceiver with on-off keying (OOK) modulation and demodulation built in for power line communication. Modulating data onto existing power lines allows power delivery and data communication to share a common pair of wires, resulting in a significant reduction of the system cost.
A pin programmable interface simplifies the system design. The carrier frequency can be adjusted by changing an external resistor on the F_SET pin. A broad range of carrier frequencies gives the system designer the flexibility to choose the external inductors and capacitors. In addition, OOK modulation operates with immunity to data polarity for ease of system installations.
Spacer
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | THVD8010 RS-485 Transceiver with OOK Modulation for Power Line Communication datasheet | PDF | HTML | 2020/09/22 |
Application note | Combining Classical RS-485 Systems with TI’s RS-485 Based Powerbus | PDF | HTML | 2023/09/14 | |
Application note | Using THVD80x0 Devices to Communicate on Lower Voltage (<=36V) AC Power Lines | PDF | HTML | 2022/10/19 | |
Application note | Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet | PDF | HTML | 2022/05/31 | |
Application note | THVD8000 Design Guide (Rev. A) | 2021/09/10 | ||
EVM User's guide | THVD8000 EVM User's Guide (Rev. A) | 2021/08/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
THVD8000EVM — RS-485 Power Over Bus 기능이 있는 THVD8000 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.