TIOL1125
- 7-V to 36-V supply voltage
- PNP, NPN or IO-Link configurable output
- IEC 61131-9 COM1, COM2 and COM3 Data Rate Support
- Functional safety-capable
- Pin-compatible with TIOL111(x) with improved performance
- Low residual Voltage of 0.5 V (typical) at 200 mA
- Active driver current limiting capability
- Improved thermal performance of the package
- Slower driver slew rates to reduce overshoots: maximum of 750 ns
-
Integrated protection features for robust systems
- Configurable driver overcurrent limit: 50 mA to 350 mA
- Active reverse polarity protection of up to 65 V on L+, CQ and L-
- Fault indicator for overcurrent, overtemperature and UVLO faults
- Safe and fast demagnetization of inductive loads
- Extended ambient temperature operation: –40°C to 125°C
- Integrated EMC protection on L+ and CQ
- ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD contact discharge
- ±4 kV IEC 61000-4-4 electrical fast transient
- ±1.2 kV/500 Ω IEC 61000-4-5 surge
- Large capacitive load driving capability
- < 2-µA CQ leakage current
- < 1.5-mA quiescent supply current
- Integrated LDO options for up to 20 mA current
- TIOL1123: 3.3-V LDO
- TIOL1125: 5-V LDO
-
TIOL1123L (YAH): Selectable 3.3-V/5-V Output
- Remote wake-up indication and wake-up generation
- Small space-saving package options
- 3 mm x 3 mm 10-pin VSON package: pin-compatible with TIOL111
- 2.45 mm x 1.7 mm DSBGA package
The TIOL112(x) family of transceivers implements the IO-Link interface for industrial bidirectional, point-to-point communication. When the device is connected to an IO-Link master through a three-wire interface, the master initiates communication and exchange data with the remote node while the TIOL112(x) acts as a complete physical layer for the communication.
These devices are capable of withstanding up to 1.2 kV (500 Ω) of IEC 61000-4-5 surge and feature integrated reverse polarity protection. A simple pin-programmable interface allows easy interfacing with the controller circuits. The output current limit can be configured using an external resistor. TIOL112(x) can be configured to generate wake-up pulse and be used in IO-link master applications. Fault reporting and internal protection functions are provided for undervoltage, overcurrent and overtemperature conditions.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TIOX1X2XEVM — IO-Link용 TIOL112x 및 TIOS102x 평가 모듈
TIOx1x2xEVM은 TIOL112x 및 TIOS102x IO-Link 트랜시버 제품군의 모든 기능을 평가할 수 있는 기능을 제공합니다. EVM에는 TIOL1123에서 IO-Link 통신 채널 1개와 TIOS1023에서 디지털 출력 채널 1개를 구현하는 클래스 A 2채널 구성의 업계 표준 4핀 M12 커넥터와 베어 와이어 연결과 외부 부하를 위한 나사 단자 블록이 포함되어 있습니다. 헤더 핀과 테스트 포인트를 통해 저전압 디지털 입력 및 출력 신호에 손쉽게 액세스하여 신속한 프로토타이핑을 위해 다양한 TI 마이크로컨트롤러 보드와 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |