이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TL4242
- Adjustable Constant Current up to 500 mA (±5%)
- PWM Brightness Regulation
- Wide Input Voltage Range up to 42 V
- Low Drop Voltage
- Open-Load Detection
- Overtemperature Protection
- Short-Circuit Proof
- Reverse-Polarity Proof
- Wide Temperature Range: –40°C to 150°C
The TL4242 device is an integrated, adjustable, constant-current source that can drive loads up to 500 mA. The output current level can be adjusted through an external resistor. The device is designed to supply high-power LEDs. The TL4242 is provided in the DRJ (WSON) package. Protection circuits prevent damage to the device in case of overload, short circuit, reverse polarity, and overtemperature. The connected LEDs are protected against reverse polarity as well as excess voltages up to 45 V.
The integrated PWM input of the TL4242 permits LED brightness regulation by pulse-width modulation (PWM). Due to the high input impedance of the PWM input, the LED driver can be operated as a protected high-side switch.
The TL4242 is characterized for operation from 40°C to 150°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TL4242 500-mA, Adjustable, Constant-Current LED Driver datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2014/03/05 |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
User guide | TL4242EVM-543 User's Guide | 2009/10/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DRJ) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.