TL430
- Temperature Compensated
- Programmable Output Voltage
- Low Output Resistance
- Low Output Noise
- Sink Capability up to 100 mA
The TL430 is a 3-terminal adjustable shunt regulator, featuring excellent temperature stability, wide operating current range, and low output noise. The output voltage can be set by two external resistors to any desired value between 3 V and 30 V. The TL430 can replace Zener diodes in many applications, providing improved performance.
The TL430C is characterized for operation from 0°C to 70°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TL430 datasheet (Rev. D) | 2005/01/04 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치