3-pin (DBZ) package image

TL431LIBEDBZRQ1 활성

최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 오토모티브, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TL431LI-Q1의 주요 특징

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
    • Device temperature grade 0: –40°C to +150°C ambient operating temperature
  • Reference voltage tolerance at 25°C
    • 0.5% (B grade)
    • 1% (A grade)
  • Minimum typical output voltage: 2.495 V
  • Adjustable output voltage: Vref to 36 V
  • 27 mV maximum temperature drift for grade 1
  • 34 mV maximum temperature drift for grade 0
  • 0.3-Ω typical output impedance
  • Sink-current capability
    • Imin = 0.6 mA (max)
    • IKA = 15 mA (max)
  • Reference input current IREF: 0.4 µA (max)
  • Deviation of reference input current over temperature, II(dev): 0.3 µA (max)

TL431LI-Q1에 대한 설명

The TL431LI-Q1 is a three-terminal adjustable shunt regulator, with specified thermal stability over applicable automotive, commercial, and military temperature ranges. The output voltage can be set to any value between Vref (approximately 2.495 V) and 36 V with two external resistors. The device has a typical output impedance of 0.3 Ω. Its active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making it an excellent replacement for Zener diodes in many applications, such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies. This device is a pin-to-pin alternative to the industry standard TL431-Q1 with optimized Iref and IIdev performance. The lower Iref and IIdev values of the TL431LI-Q1 enable designers to achieve higher system accuracy and lower leakage current. The TL432LI-Q1 has exactly the same functionality and electrical specifications as the TL431LI-Q1, but has a different pinout for the DBZ package.

The TL431LI-Q1 is offered in two grades, with initial tolerances (at 25°C) of 0.5% and 1%, for the B and A grade, respectively. The TL431LI-Q1 is also available in two temperature grades: grade 1 (denoted by a ’Q’ in the part number), and grade 0 (denoted by a ’E’ in the part number), which represent maximum ambient operating temperatures of 125°C and 150°C respectively. The TL43xLI-Q1 is characterized for operation from –40°C to 125°C for grade 1, and –40°C to 150°C for grade 0, and its low output drift versus temperature ensures good stability over the entire temperature range.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기