TL7712A
- Power-On Reset Generator
- Automatic Reset Generation After Voltage Drop
- Wide Supply-Voltage Range
- Precision Voltage Sensor
- Temperature-Compensated Voltage Reference
- Externally Adjustable Pulse Duration
The TL77xxA family of integrated-circuit supply-voltage supervisors is designed specifically for use as reset controllers in microcomputer and microprocessor systems. The supply-voltage supervisor monitors the supply for undervoltage conditions at the SENSE input. During power up, the RESET output becomes active (low) when VCC attains a value approaching 3.6 V. At this point (assuming that SENSE is above VIT+), the delay timer function activates a time delay, after which outputs RESET and RESET go inactive (high and low, respectively). When an undervoltage condition occurs during normal operation, RESET and RESET go active.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TL77xxA Supply-Voltage Supervisors datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 2016/09/29 |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Application note | Supply Voltage Supervisor TL77xx Series | 1997/01/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500
The DLP® LightCrafter™ 4500 development module provides a flexible light steering solution with high brightness and resolution for industrial, medical and scientific applications. DLP LightCrafter 4500 features the 0.45 WXGA chipset and offers a compelling combination of resolution, (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00570 — 산업용 3D 프린팅 및 디지털 노광을 위한 고속 DLP 서브시스템 레퍼런스 디자인
DLP4500-C350REF — DLP 기술을 사용한 고해상도, 휴대용 조명 스티어링 레퍼런스 디자인
TIDA-00254 — DLP® 기술을 사용한 3D 머신 비전 애플리케이션을 위한 정확한 점 클라우드 생성
TIDA-00782 — DLP® 기술을 사용한 휴대용, 고휘도 HD 프로젝션 디스플레이 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치