20-pin (N) package image

TLC59210IN 활성

래치를 지원하는 8비트 DMOS 싱크 드라이버

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 PDIP (N) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 20 | TUBE

TLC59210의 주요 특징

  • DMOS Process
  • High Voltage Output (Vds = 30 V)
  • Output Current on Each Channel
    (Ids Max = 200 mA)
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per
    JEDEC Standard JESD-17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged Device Model (C101)
  • LED Driver Application
  • Output Clamp Diodes (Parasitic)
  • Control Pins of CLR and CLK Inputs
  • Clock Input up to 1 MHz

TLC59210에 대한 설명

The TLC59210 is an 8-bit flip-flop driver for LED and solenoid with Schmitt-trigger buffers. Each channel can sink up to 200mA and support an output voltage up to 30V. The TLC59210 is designed for VCC and operation from 3.3V to 5.5V.

Each output channel is controlled by a positive-edge-triggered D-type flip-flops with a direct clear (CLR) input. Information at the data (D) input meeting the setup time requirements is transferred to the Y output on the positive-going edge of the clock (CLK) pulse. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not directly related to the transition time of the positive-going pulse. When CLK is at either the high or low level, the D input has no effect at the output.

The TLC59210 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.