TLC5947
- 24 Channels, Constant-Current Sink Output
- 30-mA Capability (Constant-Current Sink)
- 12-Bit (4096 Steps) PWM Grayscale Control
- LED Power-Supply Voltage Up to 30 V
- VCC = 3.0 V to 5.5 V
- Constant-Current Accuracy:
- Channel-to-Channel = ±2% (Typical)
- Device-to-Device = ±2% (Typical)
- CMOS Logic Level I/O
- 30-MHz Data Transfer Rate (Standalone)
- 15-MHz Data Transfer Rate (Cascaded Devices,
SCLK Duty = 50%) - Shift Out Data Changes With Falling Edge to
Avoid Data Shift Errors - Auto Display Repeat
- 4-MHz Internal Oscillator
- Thermal Shutdown (TSD):
- Automatic Shutdown at OverTemperature Conditions
- Restart Under Normal Temperature
- Noise Reduction:
- 4-Channel Grouped Delay to Prevent Inrush Current
- Operating Temperature: –40°C to 85°C
The TLC5947 is a 24-channel, constant-current sink LED driver. Each channel is individually adjustable with 4096 pulse-width modulated (PWM) steps. PWM control is repeated automatically with the programmed grayscale (GS) data. GS data are written via a serial interface port. The current value of all 24 channels is set by a single external resistor.
The TLC5947 has a thermal shutdown (TSD) function that turns off all output drivers during an over-temperature condition. All of the output drivers automatically restart when the temperature returns to normal conditions.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLC5947 24-Channel, 12-Bit PWM LED Driver With Internal Oscillator datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2015/01/14 |
White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 2020/09/21 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Application note | Hardware Design Considerations for a Wireless LED based Display Design | 2014/06/11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |