TLC59482
- 16 Constant-Current Sink Output Channels
- Sink Current Capability with Max BC Data:
- 1 mA to 35 mA (VCC ≤ 3.6 V)
- 1 mA to 45 mA (VCC > 3.6 V)
- Global Brightness Control (BC):
- 6-Bit (64 Steps) with 0% to 100% Range (default is 50%)
- LED Power-Supply Voltage: Up to 10 V
- VCC: 3.0 V to 5.5 V
- Constant-Current Accuracy:
- Channel-to-Channel: ±1% (typ), ±2.5% (max)
- Device-to-Device: ±2% (typ), ±4% (max)
- Data Transfer Rate: 30 MHz
- Grayscale Control Clock: 33 MHz
- Auto Display Repeat
- Auto Data Refresh
- Display Timing Reset
- Four-Channel Grouped Delay Switching to Prevent Inrush Current
- Operating Temperature: –40°C to +85°C
The TLC59482 is a 16-channel, constant-current sink driver. Each channel has an individually-adjustable, pulse width modulation (PWM) grayscale (GS) brightness control with 65,536 steps. All channels have a 64-step global brightness control (BC). BC adjusts brightness deviation with other LED drivers. GS and BC data are accessible via a serial interface port.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Channel, 16-Bit, PWM LED Driver with 6-Bit Global Brightness Control datasheet | 2012/12/21 | |
White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 2020/09/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치