TLC5971
- 12 Constant-Current Sink Output Channels
- Current Capability: 60 mA Per Channel
- Grayscale (GS) Control With Enhanced Spectrum
PWM:
16-Bit (65536 Steps) - Global Brightness Control (BC):
7-Bit (128 Steps) for Each Color Group - Power-Supply Voltage Range:
- Internal Linear Regulator: 6 V to 17 V
- Direct Power Supply: 3 V to 5.5 V
- LED Supply Voltage: Up to 17 V
- Constant-Current Accuracy:
- Channel-to-Channel = ±1% (Typical)
- Device-to-Device = ±1% (Typical)
- Data Transfer Rate: 20 MHz
- Linear Voltage Regulator: 3.3 V
- Auto Display Repeat Function
- Display Timing Reset Function
- Internal and External Selectable GS Clock
- Thermal Shutdown (TSD) With Auto Restart
- Unlimited Device Cascading
- Operating Temperature Range: –40°C to +85°C
- APPLICATIONS
- RGB LED Cluster Lamp Displays
All other trademarks are the property of their respective owners
The TLC5971 device is a 12-channel, constant-current sink driver. Each output channel has individually adjustable currents with 65536 PWM grayscale (GS) steps. Also, each color group can be controlled by 128 constant-current sink steps with the global brightness control (BC) function. GS control and BC are accessible through a two-wire signal interface. The maximum current value for each channel is set by a single external resistor. All constant-current outputs are turned off when the IC is in an overtemperature condition.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLC5971 12-Channel, 16-Bit, Enhanced Spectrum, PWM, RGB, LED Driver With 3.3-V Linear Regulator datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2015/12/08 |
| White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 2020/09/21 | ||
| Technical article | Using dynamic headroom control for industrial lighting applications | PDF | HTML | 2018/06/28 | |
| Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
| Technical article | Industrial stack lights get smarter with LEDs | PDF | HTML | 2016/08/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDA-00979 — 산업 자동화용 RGB LED 신호 타워 레퍼런스 디자인
TIDA-01437 — IO-Link 인터페이스를 갖춘 RGB 신호 조명 레퍼런스 디자인
이 신호 조명 레퍼런스 설계는 RGB LED 드라이버의 전력 손실을 30% 줄이고 밝기 조절 범위를 확장하는 방법을 보여줍니다. 자동 밝기 조절 기능으로 주변광에 맞게 밝기를 조절할 수 있습니다. 이 (...)
TIDA-00980 — IO 링크 인터페이스를 지원하는 RGB LED 신호 타워 레퍼런스 디자인
TIDA-00994 — Wi-Fi® 인터페이스를 지원하는 RGB LED 신호 타워 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |