8-pin (DDF) package image

TLIN1021ADDFRQ1 활성

인히비트 및 웨이크를 지원하는 오토모티브 고장 방지 LIN 트랜시버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.645
100 249 $0.496
250 999 $0.365
1,000 + 99,999,999 $0.261

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDF) | 8
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLIN1021A-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 (Grade 1) Qualified for automotive applications
  • Compliant to LIN 2.0, LIN 2.1, LIN 2.2, LIN 2.2A and ISO 17987–4 electrical physical layer (EPL) specification
  • Compliant to SAE J2602-1 LIN Network for Vehicle Applications
  • Functional Safety-Capable
  • Wide input operational voltage range:
    • VSUP range from 4.5 V to 36 V
  • LIN transmit data rate up to 20 kbps
  • LIN receive data rate up to 100 kbps
  • Operating modes: Normal, Standby and Sleep
  • Low-power mode wake-up support with source recognition:
    • Remote wake-up over the LIN bus
    • Local wake-up via the WAKE pin
    • Local wake-up via EN
  • Integrated 45-kΩ LIN pull-up resistor
  • Control of system-level power using the INH pin
  • Power-up/down glitch-free operation on LIN bus and RXD output
  • Protection features: ±45-V LIN bus fault tolerant, 42-V load dump support, undervoltage protection on VSUP, TXD dominant state time-out, thermal shutdown, unpowered node or ground disconnection fail-safe at system level
  • Junction temperatures from -40°C to 150°C
  • Available in 8-pin SOIC, VSON with wettable flanks, and SOT23 packages

TLIN1021A-Q1에 대한 설명

The TLIN1021A-Q1 is a local interconnect network (LIN) physical layer transceiver. LIN is a low-speed universal asynchronous receiver transmitter (UART) communication protocol, that supports automotive in-vehicle networking.

The TLIN1021A-Q1 transmitter supports data rates up to 20 kbps. The transceiver controls the state of the LIN bus through the TXD pin and reports the state of the bus on its open-drain RXD output pin. The device has a current-limited wave-shaping driver to reduce electromagnetic emissions (EME).

The TLIN1021A-Q1 is designed to support 12-V applications with a wide input voltage operating range. The device supports low-power sleep mode, as well as wake-up from low-power mode through wake over LIN, the WAKE pin, or the EN pin. The device allows system-level reductions in battery current consumption, by selectively enabling the various power supplies that can be present on a node through the TLIN1021A-Q1 INH output pin.

space

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.645
100 249 $0.496
250 999 $0.365
1,000 + 99,999,999 $0.261

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기