TLIN2027-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C TA
- Device HBM certification level: ±8 kV
- Device CDM certification level: ±1.5 kV
- Compatible with LIN 2.0, LIN 2.1, LIN 2.2, LIN 2.2 A and ISO/DIS 17987–4 (See Switching Characteristics)
- Compatible with SAE J2602 recommended practice for LIN
- Supports ISO 9141 (K-Line)
- Supports 24 V applications
- LIN transmit data rate up to 20-kbps
- Wide operating ranges
- 4-V to 48-V Supply voltage
- ±60-V LIN bus fault protection
- Sleep mode: ultra-low current consumption allows wake-up event from:
- LIN bus
- Local wake-up through EN
- No dominant state timeout
- Power up and down glitch free operation
- Protection features:
- Under voltage protection on VSUP
- Thermal shutdown protection
- Unpowered node or ground disconnection failsafe at system level.
- Available in SOIC (8) and leadless VSON (8) packages for improved automated optical inspection (AOI) capability
The TLIN2027-Q1 is a local interconnect network (LIN) physical layer transceiver with integrated wake-up and protection features, compatible with LIN 2.0, LIN 2.1, LIN 2.2, LIN 2.2 A and ISO/DIS 17987–4 standards. LIN is a single-wire bidirectional bus typically used for in-vehicle networks using data rates up to 20 kbps. The TLIN2027-Q1 is designed to support 24-V applications with wider operating voltage and additional bus-fault protection.
The LIN receiver supports data rates up to 100 kbps for faster in-line programming. The TLIN2027-Q1 converts the data stream on the TXD input into a LIN bus signal using a current-limited wave-shaping driver which reduces electromagnetic emissions (EME). The receiver converts the data stream to logic level signals that are sent to the microprocessor through the open-drain RXD pin. Ultra-low current consumption is possible when using the sleep mode, which allows wake-up through LIN bus or EN pin.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLIN2027-Q1Fault Protected LIN Transceiver without Dominant State Timeout datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/03/31 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLIN2029EVM — 지배적 상태 시간 초과를 지원하는 고장 방지 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버 EVM
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |