TLK10031
- Single Channel Multi-Rate Transceiver
- Supports 10GBASE-KR, XAUI, and 1GBASE-KX Ethernet Standards
- Supports all CPRI and OBSAI Data Rates up to 10 Gbps
- Supports Multi-Rate SERDES Operation with up to 10.3125 Gbps Data Rate on the High Speed Side and up to 5 Gbps on the Low Speed Side
- Differential CML I/Os on Both High Speed and Low Speed Sides
- Interface to Backplanes, Passive and Active Copper Cables, or SFP+ Optical Modules
- Selectable Reference Clock with Multiple Output Clock Options
- Supports PRBS, CRPAT, CJPAT, High/Low/Mixed-Frequency Patterns, and KR Pseudo-Random Pattern Generation and Verification, Square-Wave Generation
- Supports Data Retime Operation
- Two Power Supplies: 1 V (Core), and 1.5 or 1.8 V (I/O)
- No Power Supply Sequencing Requirements
- Transmit De-emphasis and Receive Adaptive Equalization to Allow Extended Backplane/Cable Reach on Both High Speed and Low Speed Sides
- Loss of Signal (LOS) Detection
- Supports 10G-KR Link Training, Forward Error Correction, Auto-Negotiation
- Jumbo Packet Support
- JTAG; IEEE 1149.1 Test Interface
- Industry Standard MDIO Control Interface
- 65nm Advanced CMOS Technology
- Industrial Ambient Operating Temperature (–40°C to 85°C)
- Power Consumption: 800 mW (Nominal)
The TLK10031 is a single-channel multi-rate transceiver intended for use in high-speed bi-directional point-to-point data transmission systems. This device supports three primary modes. It can be used as a XAUI to 10GBASE-KR transceiver, as a general-purpose 8b/10b multi-rate 4:1, 2:1, or 1:1 serializer/deserializer, or can be used in 1G-KX mode.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLK10031 Single-Channel XAUI/10GBASE-KR Transceiver datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2017/09/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TLK10232EVM — TLK10232EVM - TLK10232용 마더보드 평가 모듈
Motherboard evaluation board for TLK10232 comes with custom-developed GUI and a detailed EVM user guide. This EVM along with the GUI, enable customers to configure the registers of all the channels independently and to debug the device. The user’s guide provides guidance on proper use of the (...)
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
FCBGA (CTR) | 144 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.