TLV61048
- Input voltage 2.65 V to 5.5 V (falling 2.4 V)
- Output voltage up to 14 V
- Integrated low-side FET: 85 mΩ at 3.3 VIN
- 3.7-A (Typical) switch current limit
- Up to 90% Efficiency at 3.3-V Input and 12-V Output
- 600-kHz or 1-MHz Selectable switching frequency
- Internal Compensation
- 1-µA Shutdown current
- ±2.5% Output-voltage accuracy
- PFM operation mode at light load
- Internal 2-ms soft-start time
- Thermal shutdown protection
- 2.9-mm × 1.6-mm 6-Pin SOT-23 package
The TLV61048 is a non-synchronous boost converter that provides a power-supply solution for products powered by a low-voltage super capacitor and a single-cell Li-ion battery. The TLV61048 integrates a power switch with 3.7-A typical current limit to extend the discharge capability of the input source without sacrificing maximal load delivery.
The TLV61048 could be configured at 600 kHz for higher efficiency or 1 MHz for smaller inductor and output capacitor. At the light load, the device enters into the PFM operation to achieve higher efficiency. The TLV61048 has built-in 2-ms soft start to minimize the inrush current.
The TLV61048 is available in a 2.9-mm × 1.6-mm 6-pin SOT-23 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV61048 14-V Output Voltage Non-synchronous Boost Converter in SOT-23 package datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/07/02 |
Application note | Using External Bias to Broaden Input Voltage Range of Boost Converters | PDF | HTML | 2021/11/08 | |
Application note | Generating Negative and Positive Voltage Rail With Boost Converter TLV61048 | 2019/12/20 | ||
EVM User's guide | TLV61048EVM User Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/07/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLV61048EVM-042 — TLV61048 평가 모듈
TIDA-010224 — 배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인
Wi-Fi® 연결 디바이스가 포함된 프로세서를 사용하면 안전한 고품질 라이브 비디오 스트리밍 및 양방향 오디오 스트리밍으로 잡음 감소 및 음향 반향 제거 기능을 구현할 수 있습니다. 이 설계에는 나이트 비전 기능을 지원하는 적외선(IR) LED 및 IR 차단 필터가 포함되어 있습니다.
TIDA-050033 — 스마트 계량기 PLC 모듈 백업 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치