데이터 시트
TLV627432
- Input voltage range VIN from 2.15 V to 5.5 V
- Output current up to 400 mA
- Very low operational quiescent current
- Up to 90% efficiency at 10-µA output current
- Power save mode operation
- Selectable output voltages
- Eight voltage options between 1.2 V to 3.3 V
- Output voltage discharge
- Low output voltage ripple
- Automatic transition to no ripple 100% mode
- RF friendly DCS-Control™
- Total solution size < 10 mm2
- Small 1.57-mm × 0.88-mm, 8-ball WCSP package
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV627432 High Efficiency Buck Converter with Ultra-low Quiescent Current datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/03/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치