TLV713P
- Stable Operation With or Without Capacitors
- Foldback Overcurrent Protection
- Packages:
- 1-mm × 1-mm 4-Pin X2SON
- 5-Pin SOT-23
- Very Low Dropout: 230 mV at 150 mA
- Accuracy: 1%
- Low IQ: 50 µA
- Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
- Available in Fixed-Output Voltages:
1 V to 3.3 V - High PSRR: 65 dB at 1 kHz
- Active Output Discharge (P Version Only)
The TLV713 series of low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current LDOs with excellent line and load transient performance and are designed for power-sensitive applications. These devices provide a typical accuracy of 1%.
The TLV713 series of devices is designed to be stable without an output capacitor. The removal of the output capacitor allows for a very small solution size. However, the TLV713 series is also stable with any output capacitor if an output capacitor is used.
The TLV713 also provides inrush current control during device power up and enabling. The TLV713 limits the input current to the defined current limit to avoid large currents from flowing from the input power source. This functionality is especially important in battery-operated devices.
The TLV713 series is available in standard DQN and DBV packages. The TLV713P provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV713 Capacitor-Free, 150-mA, Low-Dropout Regulator With Foldback Current Limit for Portable Devices datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2019/08/21 |
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
Application note | Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin | 2019/06/03 | ||
Selection guide | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018/03/21 | ||
EVM User's guide | TLV713xxEVM-171 Evaluation Module User's Guide | 2012/08/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
TI MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
TLV71312PEVM-171 — 150mA, 저손실 레귤레이터 평가 모듈
TLV71318PEVM-171 — TLV71318P 150mA LDO 레귤레이터 평가 모듈
TLV71310P TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-010054 — 3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계
TIDA-010062 — 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
TIDA-00373 — 주변광 및 근접 센서를 사용한 백라이트 및 스마트 조명 제어 레퍼런스 디자인
Watch related videos about Sensing NOW.
TIDA-050007 — 무선 이어버드 배터리를 위한 초저 대기 전력 레퍼런스 설계
PMP21065 — 셋톱 박스를 위한 초저 대기 전력, 고효율, DC-DC 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
TIDA-01364 — 백색 LED 드라이버, 주변광 및 근접 센서를 사용한 스마트 백라이트 제어 레퍼런스 디자인
TIDA-00754 — 주변광 및 노이즈 내성 근접 센서를 사용한 스마트 조명 및 백라이트 제어 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
X2SON (DQN) | 4 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.