TLV733P
- Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
- Stable Operation With or Without Capacitors
- Foldback Overcurrent Protection
- Packages:
- 1.0-mm × 1.0-mm X2SON (4)
- SOT-23 (5)
- Very Low Dropout: 125 mV at 300 mA (3.3 VOUT)
- Accuracy: 1% typical, 1.4% maximum
- Low IQ: 34 µA
- Available in Fixed-Output Voltages:
1.0 V to 3.3 V - High PSRR: 50 dB at 1 kHz
- Active Output Discharge
The TLV733 series of low-dropout linear regulators (LDOs) are ultra-small, low quiescent current LDOs that can source 300 mA with good line and load transient performance. These devices provide a typical accuracy of 1%.
The TLV733 series is designed with a modern capacitor-free architecture to ensure stability without an input or output capacitor. The removal of the output capacitor allows for a very small solution size, and can eliminate inrush current at startup. However, the TLV733 series is also stable with ceramic output capacitors if an output capacitor is necessary. The TLV733 also provides foldback current control during device power-up and enabling if an output capacitor is used. This functionality is especially important in battery-operated devices.
The TLV733 provides an active pull-down circuit to quickly discharge output loads when disabled.
The TLV733 series is available in standard DBV (SOT-23) and DQN (X2SON) packages.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV733P Capacitor-Free, 300-mA, Low-Dropout Regulator in 1-mm × 1-mm X2SON Package datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2019/07/10 |
Technical article | Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system | PDF | HTML | 2020/07/27 | |
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
Selection guide | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018/03/21 | ||
EVM User's guide | TLV73312PDQN-643 Evaluation Module | 2014/10/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
TI MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
TLV73312PEVM-643 — TLV73312 저손실(LDO) 전압 레귤레이터 평가 모듈
The TLV73312PEVM-643 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV73312 300mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.
TMDS273GPEVM — AM273x Arm 기반 MCU 범용 평가 모듈
AM273x EVM은 개발자가 AM273x'의 기능을 평가하고 다양한 애플리케이션의 프로토타입을 개발할 수 있도록 하는 독립형 테스트, 개발 및 평가 모듈(EVM)입니다.
EVM에는 Sitara™ AM2732 마이크로컨트롤러와 추가 부품이 포함되어 있어 사용자가 CSI-2 RX, 이더넷, 듀얼 CAN-FD 등을 포함한 다양한 디바이스 인터페이스를 사용하여 프로토타입을 쉽게 제작할 수 있습니다. 온보드 전류 측정 기능은 전력에 민감한 애플리케이션의 전력 소비를 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. (...)
TIDA-03030 — 오디오 액세서리를 지원하는 USB Type-C™ 전원 경로 보호 레퍼런스 디자인
TIDA-01559 — 근접 감지 및 LED 애니메이션을 지원하는 정전식 터치 기반 사용자 인터페이스 레퍼런스 설계
TIDA-050044 — M.2 폼 팩터 SSD를 위한 작고 효율적인 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
PMP40937 — 4s 배터리 충전기 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
X2SON (DQN) | 4 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.