8-pin (DRB) package image

TLV76633QWDRBRQ1 활성

오토모티브 조정 가능 및 고정 출력, 500mA, 16V, 양극 전압, LDO 선형 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSON (DRB) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV766-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • Junction temperature: –40°C to +150°C, TJ
  • Input voltage range: 2.5 V to 16 V (18 V max)
  • Output voltage range:
    • 0.8 V to 14.6 V (adjustable)
    • 1.2 V to 12 V (fixed)
  • 1% output accuracy over load and temperature
  • Low quiescent current (IQ):
    • 50 µA (typ) with no load
    • 4 µA (max) when disabled
  • High PSRR: 70 dB at 1 kHz, 46 dB at 1 MHz
  • Internal soft-start time: 500 µs (typical)
  • Fold-back current limiting and thermal protection
  • Stable with a 1-µF or larger capacitor
  • Functional Safety-Capable
  • Package: 8-pin, 3-mm × 3-mm WSON with wettable flanks
    • Low thermal resistance (RθJA): 51.9°C/W

TLV766-Q1에 대한 설명

The TLV766-Q1 is a wide input linear voltage regulator supporting an input voltage range from 2.5 V to 16 V and up to 500 mA of load current. The output range is from 0.8 V to 12 V or up to 14.6 V with the adjustable version.

The wide input voltage range makes the device a good choice for operating from transformer secondary windings and regulated rails such as 10 V or 12 V. Additionally, the wide output voltage range allows the device to generate the bias voltage for silicon carbide (SiC) gate drivers and microphones as well as power microcontrollers (MCUs) and processors.

The TLV766-Q1 has a 1% output accuracy that is required for powering digital loads with tight supply requirements.

The internal soft-start circuit reduces inrush current during start-up, thus allowing for smaller input capacitance.

Wide bandwidth PSRR performance is greater than 70 dB at 1 kHz and 46 dB at 1 MHz, which helps attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimizes post regulator filtering. The high ripple rejection from 20 Hz to 20 kHz make the device a good choice for powering audio components.

The TLV766-Q1 is available in a 8-pin, 3-mm × 3-mm VSON (DRB) package with wettable flanks and low thermal resistance.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.