TLV809
- Precision supply voltage monitor: 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V
- Power-on reset generator with a fixed delay time of 200 ms
- Supply current: 9 µA (typical)
- Temperature range: –40°C to +85°C
- 3-Pin SOT-23 package
- Pin-for-pin compatible with the MAX809
The TLV809 family of supervisory circuits provides circuit initialization and timing supervision, primarily for digital signal processors (DSPs) and processor-based systems. The newer TLV809E device is a pin-to-pin compatible alternative.
During power-on, RESET is asserted when the supply voltage (VDD) becomes greater than 1.1 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps RESET active as long as VDD remains below the threshold voltage, VIT. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time (td(typ) = 200 ms) starts after VDD rises above the threshold voltage, VIT. When the supply voltage drops below the VIT threshold voltage, the output becomes active (low) again. No external components are required. All devices in this family have a fixed sense-threshold voltage (VIT) set by an internal voltage divider.
This product family is designed for supply voltages of 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V. The circuits are available in a 3-pin SOT-23 package. The TLV809 devices are characterized for operation over a temperature range of –40°C to +85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV809 3-Pin Supply Voltage Supervisor datasheet (Rev. F) | 2020/12/30 | |
Application note | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020/03/17 | ||
Selection guide | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020/02/28 | ||
Technical article | Using low-Iq voltage supervisors to extend battery life in handheld electronics | PDF | HTML | 2019/09/27 | |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
User guide | TIDA-00274 Sensorless 3-Phase BLDC Drive | 2014/07/16 | ||
Test report | TIDA-00274 Test Results | 2014/07/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLV809KEVM-019 — TLV809 3핀 공급 전압 통제기 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00274 — 센서 없는 사다리꼴 제어를 위한 경제적인 3상 브러시리스 DC 드라이브 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치