3-pin (DBZ) package image

TLV809EA43DBZR 활성

액티브 로우 푸시-풀 출력을 지원하는 저전력 전압 수퍼바이저(리셋 IC)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV809E의 주요 특징

  • Ensured RESET/RESET for VDD = 0.7 V to 6 V
  • Fixed time delay: 40 µs, 10 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms
  • Supply current (IDD): 250 nA (typical)
    • 1 µA (maximum for VDD = 3.3 V)
  • Output topology:
    • TLV809E: push-pull, active-low
    • TLV803E: open-drain, active-low
    • TLV810E: push-pull, active-high
  • Under voltage detection:
    • High accuracy: ±0.5% (typical)
    • (VIT–): 1.7 V, 1.8 V, 1.9 V, 2.25V, 2.4 V, 2.64 V, 2.93 V, 3.08 V, 3.3V, 4.2V, 4.38 V, 4.55V, 4.63 V
  • Package:
    • SOT23-3 (DBZ) (with pin 1 = GND)
    • SOT23-3 (DBZ) (with pin 1 = RESET/RESET)
    • SOT23-3 (DBZ) (with pin 3 = GND)
    • SC-70 (DCK)
    • X2SON-5 (DPW)
  • Temperature range:  –40°C to +125°C
  • Pin-to-pin compatible with MAX803/809/810, APX803/809/810

TLV809E에 대한 설명

The TLV803E, TLV809E, and TLV810E are enhanced alternatives to the TLV803, TLV853, TLV809, LM809, TPS3809 and TLV810. TLV80xE and TLV81xE offer low quiescent current IQ, higher accuracy, wider temperature range, and lower power-on-reset (VPOR) for increased system reliability.

The TLV80xE and TLV81xE family are low IQ (250 nA typical, 1 µA max), voltage supervisory circuits (reset IC) that monitor VDD voltage level. These devices initiate a reset signal whenever supply voltage VDD drops below the factory programmed falling threshold voltage, VIT–. The reset output remains low for a fixed reset time delay tD after the VDD voltage rises above the rising voltage threshold (VIT+) which is equivalent to the falling threshold voltage (VIT-) plus hysteresis (VHYS).

These devices have integrated glitch immunity to ignore fast transients on the VDD pin. The low IQ and high accuracy (±0.5% typical) makes these voltage supervisors ideal for use in low-power and portable applications. The TLV80xE and TLV81xE devices are specified to have the defined output logic state for supply voltages down to VPOR = 0.7 V. The TLV80xE and TLV81xE devices are available in industry standard 3-pin SOT23 (DBZ) and SC70 (DCK) packages and very compact X2SON (DPW) package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.