TMP100-EP
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site, One Fabrication
Site
- One Assembly/Test Site, One Fabrication
- Enhanced Diminishing Manufacturing
Sources (DMS) Support - Enhanced Product-Change Notification
- Qualification Pedigree(1)
- Low Quiescent Current: 45 µA, 0.1-µA
Standby - Wide Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- Small SOT23-6 Package
The TMP100 and TMP101 are 2-wire, serial output temperature sensors available in SOT23-6 packages. Requiring no external components, the TMP100 and TMP101 are capable of reading temperatures with a resolution of 0.0625°C.
The TMP100 and TMP101 feature SMBus and I2C™ interface compatibility, with the TMP100 allowing up to eight devices on one bus.
The TMP100 and TMP101 are ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.
The TMP100M and TMP101M are specified for operation over a temperature range of –55°C to +125°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치