6-pin (DRL) package image

TMP1075NDRLR 활성

업계 표준 LM75/TMP75로 성능을 업그레이드하는 1°C I²C 온도 센서

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP1075NDRLT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-5X3 (DRL) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 4,000 | LARGE T&R

TMP1075의 주요 특징

  • Temperature accuracy:
    • ±0.25°C (typical) from −55°C to 125°C
    • ±1°C (maximum) from −40 °C to 110°C
    • ±2°C (maximum) from −55°C to 125°C
  • Low power consumption:
    • 2.7µA Average current
    • 0.37µA Shutdown current
  • Supply range options from: 1.62V to 5.5V
  • Temperature independent of supply
  • Digital interface: SMBus, I2C
  • Software compatibility with industry standard LM75 and TMP75
  • Can coexist in I3C mixed fast mode bus
  • Resolution: 12 Bits
  • Supports up to 32 I2C addresses
  • ALERT pin function
  • NIST traceability

TMP1075에 대한 설명

The TMP1075 is the most accurate and lowest power replacement to the industry standard LM75 and TMP75 digital temperature sensors. Available in SOIC-8, VSSOP-8, WSON-8, and SOT563-6 packages, the TMP1075 offers pin-to-pin and software compatibility to quickly upgrade any existing xx75 design. The TMP1075 additional new packages are a 2.0mm × 2.0mm DFN and a 1.6mm × 1.6mm SOT563-6 reducing the printed circuit board (PCB) footprint by 82% and 89% compared to the SOIC package, respectively.

The TMP1075 has a ±1°C accuracy over a wide temperature range and offers an on-chip 12-bit analog-to-digital converter (ADC) providing a temperature resolution of 0.0625°C.

Compatible with two-wire SMBus and I2C interfaces, the TMP1075 support up to 32 device addresses and provides SMBus Reset and Alert function.

The TMP1075 D, DGK, and DSG packages are specified for operation over a temperature range of −55°C to 125°C and the TMP1075N DRL package is specified over the −40°C to 125°C temperature range.

The TMP1075 units are 100% tested on a production setup that is NIST traceable and verified with equipment that is calibrated to ISO/IEC 17025 accredited standards.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP1075NDRLT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기