5-pin (DPW) package image

TMP110D2IDPWR 활성

소형 X2SON 패키지의 알림을 지원하는 ±1.0°C 정확도 I²C 온도 센서

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 X2SON (DPW) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TMP110의 주요 특징

  • Ultra-small, leadless X2SON-5 package
    • Package size: 0.8 × 0.8 × 0.4mm
  • Wide operating ranges
    • V+ operating range: 1.14V to 5.5V
    • Temperature range: -40°C to 125°C
  • Accuracy holds across temperature
    • ±1.0°C (maximum) from -40°C to 125°C
  • 12-bit resolution: 0.0625°C (LSB)
  • Flexible digital interface
    • I2C and SMBus compatible
    • I3C Mixed Bus co-existence capable
  • Pinout and software compatible upgrades
    • ±0.5°C → TMP112 (X2SON package)
  • Low supply current
    • 55µA Active current (typical)
    • 0.15µA Shutdown current (typical)
    • 3.2µA Average current (typical) at 1Hz
  • Software compatible with Industry-Standard
  • Two (2) pinout options available
    • ALERT Pin: TMP110D0, TMP110D1, TMP110D2, TMP110D3
    • Address Pin: TMP110D
  • GUI-Based C-Code Generator

TMP110에 대한 설명

The TMP110 is a I2C-compatible digital temperature sensor in an ultra-small (0.64mm2) 5-pin package. The small size and height package optimizes volume constrained systems where DSBGA packages can be considered unsuitable. Unlike DSBGA packages of comparable size, TMP110 provides a 5th pin that can either be used as an address pin or alert pin, providing flexibility for both scalability of number of sensors or monitoring critical thermal events.

The TMP110 offers an accuracy of ±1.0°C across the temperature range with an on-chip 12-bit analog-to-digital converter (ADC) that provides a temperature resolution of 0.0625°C.

The TMP110 is designed to operate from a supply range as low as 1.14V, with a low average and shutdown current of 3.2µA (at 1Hz) and 0.15µA, respectively, allowing for an on-demand temperature conversion and maximizing of battery life. The supply can also be raised to as high as 5.5V for a range of industrial applications.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기