TMP125
- DIGITAL OUTPUT: SPI-Compatible Interface
- RESOLUTION: 10-Bit, 0.25°C
- ACCURACY:
- ±2.0°C (max) from –25°C to +85°C
- ±2.5°C (max) from –40°C to +125°C
- LOW QUIESCENT CURRENT: 50µA (max)
- WIDE SUPPLY RANGE: 2.7V to 5.5V
- TINY SOT23-6 PACKAGE
- OPERATION FROM –40°C to +125°C
- APPLICATIONS
- BASE STATION EQUIPMENT
- COMPUTER PERIPHERAL THERMAL PROTECTION
- NOTEBOOK COMPUTERS
- DATA ACQUISITION SYSTEMS
- TELECOM EQUIPMENT
- OFFICE MACHINES
SPI is a registered trademark of Motorola. All other trademarks are the property of their respective owners.
The TMP125 is an SPI-compatible temperature sensor available in the tiny SOT23-6 package. Requiring no external components, the TMP125 is capable of measuring temperatures within 2°C of accuracy over a temperature range of 25°C to +85°C and 2.5°C of accuracy over 40°C to +125°C. Low supply current, and a supply range from 2.7V to 5.5V, make the TMP125 an excellent candidate for low-power applications.
The TMP125 is ideal for extended thermal measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 2C Accurate Digital Temperature Sensor with SPI(TM) Interface datasheet (Rev. A) | 2005/06/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치