4-pin (YBK) package image

TMP144YBKR 활성

SMAART Wire™/UART 인터페이스를 갖춘 저전력 디지털 온도 센서

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.459
100 249 $0.312
250 999 $0.241
1,000 + 99,999,999 $0.160

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YBK) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TMP144의 주요 특징

  • Multiple Device Access (MDA):
    • Global read/write operations
  • SMAART Wire™ / UART interface
  • Resolution: 12-bit or 0.0625°C
  • ±1°C maximum (–10°C to +100°C)
  • ±2°C maximum (–40°C to +125°C)
  • Low quiescent current:
    • 3-µA active I Q at 0.25 Hz
    • 0.6-µA shutdown
  • Supply range: 1.4 V to 3.6 V
  • Push-pull digital output
  • Package:
    • 0.76 mm × 0.96 mm, 150-µm maximum height, 4-ball YMT (DSBGA)
    • 0.76 mm × 0.96 mm, 310-µm maximum height, 4-ball YBK (DSBGA)
    • 0.76 mm × 0.96 mm, 625-µm maximum height, 4-ball YFF (DSBGA)

TMP144에 대한 설명

The TMP144 digital output temperature sensor can read temperatures to a resolution of 0.0625°C.

The device has a SMAART Wire™ / UART interface that supports daisy-chain configurations. The interface also supports Multiple Device Access (MDA) commands that let the host communicate with multiple devices on the bus simultaneously. MDA commands are used as an alternative to sending individual commands to each device on the bus. Up to 16 TMP144 devices can be attached together serially and can be read by the host computer.

The TMP144 device is designed for space-constrained, power-sensitive applications with multiple temperature measurement zones that must be monitored. The device is specified for operation over a temperature range of –40°C to 125°C and is available in three different 4-ball, low-height wafer chip-scale package (DSBGA) options. The YMT package of the device has a height of 150 µm, which is 40% thinner than a 0201 resistor. The thinner YMT package can be placed under heat-dissipating components on the system for better accuracy and faster thermal response times.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.459
100 249 $0.312
250 999 $0.241
1,000 + 99,999,999 $0.160

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기