TMP20
- ±2.5°C Accuracy from –55°C to +130°C
- Supply Voltage Range: 1.8 V to 5.5 V
- Low Power: 4 µA (Maximum)
- MicroSize Packages: SOT-563, SC70-5
- SC70 Pin-Compatible With LM20
The TMP20 device is a CMOS, precision analog output temperature sensor available in the tiny SOT-563 package. The TMP20 operates from –55°C to +130°C on a supply voltage of 2.7 V to 5.5 V with a supply current of 4 µA. Operation as low as 1.8 V is possible for temperatures between 15°C and 130°C. The linear transfer function has a slope of –11.77 mV/°C (typical) and an output voltage of 1.8639 V (typical) at 0°C. The TMP20 has a ±2.5°C accuracy across the entire specified temperature range of –55°C to +130°C.
The 4-µA (maximum) supply current of the TMP20 limits self-heating of the device to less than 0.01°C. When V+ is less than 0.5 V, the device is in shutdown mode and consumes less than 20 nA (typical).
The TMP20 is available in a 5-lead SC70 or 6-lead SOT-563 package that reduces the overall required board space.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치