TMP300
- Accuracy: ±1°C (typical at +25°C)
- Programmable trip point
- Programmable hysteresis: 5°C/10°C
- Open-drain outputs
- Low power: 110 µA (maximum)
- Wide voltage range: +1.8 V to +18 V
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Analog out: 10mV/°C
- SC70-6 and SOT23-6 packages
The TMP300 is a low-power, resistor-programmable, digital output temperature switch. The device allows a threshold point to be set by adding an external resistor. Two levels of hysteresis are available. The TMP300 has a VTEMP analog output that can be used as a testing point or in temperature-compensation loops.
Available in two micropackages with proven thermal characteristics, low current consumption, and a supply voltage as low as 1.8 V, the TMP300 is designed for power-sensitive systems that require simple and reliable thermal management.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMP300 1.8-V, Resistor-Programmable Temperature Switch and Analog Out Temperature Sensor in SC70 datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2023/01/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
레퍼런스 디자인
TIDA-010065 — 고효율, 저방출, 절연 DC/DC 컨버터 기반 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 디자인은 절연 증폭기를 위한 절연 전원 공급 장치를 생성하고 절연 전압 및 전류를 측정하는 간소화된 아키텍처입니다. 구성 가능한 5V 또는 5.4V 출력(LDO(저드롭아웃 조정기)를 위한 헤드룸)을 지원하고 5V 입력에서 작동하는 강화 절연을 적용한 완전 일체형 DC/DC 컨버터. 채널 절연 입력부로 구성된 ±50mV 입력 범위 절연 증폭기로 인터페이스되는 션트가 전류를 측정합니다. 그룹 절연 입력부로 구성된 ±250mV 또는 ±12V 입력 범위 절연 증폭기로 인터페이스되는 전위 분배기가 전압을 측정합니다. 절연 (...)
레퍼런스 디자인
PMP21251 — 90mW 미만의 초저 대기 전력 보조 AC-DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
The PMP21251 reference design uses UCC28056 CRM/DCM PFC controller and UCC256304 enhanced LLC controller with integrated driver to provide 12V/10.8A output (continuous, 14.4A peak) from universal AC input. This design achieves 92.4% peak efficiency at 115VAC input and 94.0% peak efficiency at (...)
레퍼런스 디자인
PMP20694 — 고효율 180W AC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
PMP20694 is high-efficiency AC/DC power supply reference design with 85VAC-300VAC input and 36V/5A output. Transition mode PFC is applied with UCC28051 to prove high power factor and boost input voltage to 450VDC. LLC resonant converter with UCC25600 is applied to step down the 450V to 36V (...)
레퍼런스 디자인
PMP21098 — 80 PLUS Gold 규격 성능의 170W 보조 AC-DC 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
The PMP21098 reference design uses UCC28056 transition mode PFC controller and UCC25630 enhanced LLC controller with integrated driver to provide 12V/10.8A output (continuous, 14.2A peak) from universal AC input. This design achieves 91.8% peak efficiency at 115VAC input and 93.4% peak efficiency (...)
레퍼런스 디자인
PMP8920 — 전송 모드 PFC/LLC 공진 컨버터을 사용한 고효율 2상 범용 입력 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
Low EMI, high efficiency, high power factor and reliable power supply are main focus of the PMP8920 design for telecom applications. Transient mode (TM) power factor correction (PFC) with UCC28051 and LLC series resonant converter (SRC) with UCC25600 are applied in PMP8911. In addition, (...)
Test report: PDF
레퍼런스 디자인
PMP10478 — 태블릿 및 스마트폰용 85VAC~265VAC 입력, 5V@30W 듀얼 포트 충전기 레퍼런스 디자인
This reference design is capable of charging two devices at 2.5A each with over 82% efficiency. The UCC24610 synchronous rectifier controller and CSD17312Q5 FET reduce the rectifier loss and provide high efficiency with a minimal increase in cost. The TPS2561A provides accurate and independent (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치