TMP390-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C operating temperature range
- Extended operating temperature range: −55°C to +130°C
- Functional Safety-Capable
- Resistor programmable temperature trip points and hysteresis options
- Resistor tolerances contribute zero error
- Hysteresis options: 5°C, 10°C and 20°C
- Separate outputs for overtemperature or undertemperature detection
- Channel A (overtemperature): +30 to +124°C, 2°C steps
- Channel B (undertemperature): –50 to +25°C, 5°C steps
- Accuracy without calibration
- ±1.5°C (maximum) from 0°C to +70°C
- ±3.0°C (maximum) from −55°C to +130°C
- Ultra-low power consumption: 0.5 µA typical at 25°C
- Supply voltage: 1.62 to 5.5 V
- Open-drain outputs
- Trip test function enables in-system testing
- Available in a SOT-563 (1.60-mm × 1.20-mm), 6-pin package
The TMP390-Q1 device is part of a family of ultra-low power, dual channel, resistor programmable temperature switches that enable protection and detection of system thermal events from –55°C to 130°C. The TMP390-Q1 offers independent overtemperature (hot) and undertemperature (cold) detection . The trip temperatures (TTRIP) and thermal hysteresis (THYST) options are programmed by two E96-series resistors (1% tolerance) on the SETA and SETB pins. Channel A resistors can range from 1.05 KΩ to 909 KΩ, representing one of 48 unique values. Channel B resistors can range from 10.5 KΩ to 909 KΩ
The value of the resistor to ground on SETA input sets the TTRIP threshold of Channel A. The value of the resistor to ground on SETB input sets the TTRIP threshold of Channel B, as well as the THYST options of 5°C, or 10°C for both channels, to prevent undesired digital output switching. When the SETB input is connected to ground, Channel A operates with 20°C hysteresis. Resistors accuracy has no impact to TTRIP accuracy.
To enable customer board-level manufacturing, the TMP390-Q1 supports a trip test function where the digital outputs are activated by exercising the SETA or SETB pin.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TMP390-Q1 Ultra-Small, Dual-Channel (Hot and Cold Trip), 0.5-µA, Resistor-Programmable Temperature Switch datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/06/30 |
| Functional safety information | TMP390-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/09/26 | |
| Application brief | Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing | PDF | HTML | 2022/01/03 | |
| Technical article | How to enable thermal safety for automotive infotainment and cluster systems | PDF | HTML | 2019/10/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMP390EVM — TMP390 듀얼 트립 저항 프로그래머블 온도 스위치 평가 모듈
TMP390 평가 모듈(EVM)은 TMP390 아날로그 온도 스위치를 테스트하고 평가하기 위한 플러그 앤 플레이 시스템입니다. TMP390EVM은 핫 및 콜드 트립 설정을 모두 지원하는 듀얼 채널 스위치를 위한 저항 프로그래머블 입력을 제공합니다.
이 EVM을 USB 포트에 연결하여 보드에 전원을 공급하거나 외부로부터 전원을 공급할 수 있습니다.
트립 테스트는 TMP390의 출력에 LED 표시등이 있는 온보드 푸시 버튼을 사용하여 센서가 트립하는 경우를 표시하는 두 채널에 대해 이용할 수 있습니다. 이 센서는 프로토타이핑을 위해 메인 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치