20-pin (RUK) package image

TPD8S300ARUKR 활성

USB Type-C™ 포트 보호기: 향상된 OVP를 지원하는 VBUS 단락 과전압 및 8채널 ESD 보호

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RUK) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPD8S300A의 주요 특징

  • 4-Channels of Short-to-VBUS Overvoltage Protection (CC1, CC2, SBU1, SBU2 or
    CC1, CC2, DP, DM): 24-VDC Tolerant
  • 8-Channels of IEC 61000-4-2 ESD Protection (CC1, CC2, SBU1, SBU2, DP_T, DM_T, DP_B, DM_B)
  • CC1 and CC2 Overvoltage Protection FETs 600 mA Capable for Passing VCONN Power
  • CC Dead Battery Resistors Integrated for Handling Dead Battery Use Case in Mobile Devices
  • Advantages over TPD8S300
    • Improved Dead Battery Performance
    • USB Type-C Port Stays Connected during an IEC 61000-4-2 ESD Strike
  • 3-mm × 3-mm WQFN Package

TPD8S300A에 대한 설명

The TPD8S300A is a single-chip USB Type-C port protection device that provides 20-V Short-to-VBUS overvoltage and IEC ESD protection.

Since the release of the USB Type-C connector, many products and accessories for USB Type-C have been released that do not meet the USB Type-C specification. One example of this is USB Type-C Power Delivery adaptors that only place 20 V on the VBUS line. Another concern for USB Type-C is that mechanical twisting and sliding of the connector could short pins due to the close proximity they have in this small connector. This can cause 20-V VBUS to be shorted to the CC and SBU pins. Also due to the proximity of the pins in the Type-C connector, there is a heightened concern that debris and moisture will cause the 20-V VBUS pin to be shorted to the CC and SBU pins.

These non-ideal equipments and mechanical events make it necessary for the CC and SBU pins to be 20-V tolerant, even though the pins only operate at 5 V or lower. The TPD8S300A enables the CC and SBU pins to be 20-V tolerant without interfering with normal operation by providing overvoltage protection on the CC and SBU pins. The device places high voltage FETs in series on the SBU and CC lines. When a voltage above the OVP threshold is detected on these lines, the high voltage switches are opened up, isolating the rest of the system from the high voltage condition present on the connector.

Finally, most systems require IEC 61000-4-2 system level ESD protection for external pins. The TPD8S300A integrates IEC 61000-4-2 ESD protection for the CC1, CC2, SBU1, SBU2, DP, and DM pins, eliminating the need to place high voltage TVS diodes externally on the connector.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기