데이터 시트
TPS2067
- 70mΩ high-side MOSFET
- 1A continuous current
- Thermal and short-circuit protection
- Accurate current limit (1.1A min, 1.9A max)
- Operating range: 2.7V to 5.5V
- 0.6ms typical rise time
- Undervoltage lockout
- Deglitched fault report ( OC)
- No OC Glitch during power up
- 1µA maximum standby supply current
- Bidirectional switch
- Ambient temperature range: -40°C to 85°C
- Built-in soft-start
- UL listed - file no. E169910
The TPS206x power-distribution switches are intended for applications where heavy capacitive loads and short-circuits are likely to be encountered. This device incorporates 70mΩ N-channel MOSFET power switches for power-distribution systems that require multiple power switches in a single package. Each switch is controlled by a logic enable input. Gate drive is provided by an internal charge pump designed to control the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump requires no external components and allows operation from supplies as low as 2.7V.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Current-Limited, Power-Distribution Switches datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 2024/06/26 |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
EVM User's guide | Three-Channel Power Distribuiton Switch EVM (Rev. A) | 2008/03/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치