TPS2372
- IEEE 802.3bt (Draft) PD Solution for Type 3 or Type 4 PoE
- Supports Power Levels for Type-4 ( TPS2372-4) 90-W and Type-3 ( TPS2372-3) 60-W Operation
- Robust 100 V Hotswap MOSFET
- TPS2372-4 (typ.): 0.1-Ω, 2.2-A Current Limit
- TPS2372-3 (typ.): 0.3-Ω, 1.85-A Current Limit
- Allocated Power Indicator Outputs
- PG Output with Inrush Completion Delay
- Compliant to PSE Inrush
- Automatic Maintain Power Signature (MPS)
- Auto-adjust MPS for Type 1-2 or 3-4 PSE
- Supports Ultra-Low Power Standby Modes
- Supports Autoclass Operation
- Supports PoE++ PSE
- -40°C to 125°C Junction Temperature Range
- 20-lead VQFN Package
The TPS2372 contains all of the features needed to implement an IEEE802.3at or IEEE802.3bt (draft) (Type 1-4) powered device (PD). The low internal switch resistance allows the TPS2372-4 and TPS2372-3 to support high power applications up to 90 W and 60 W respectively. Assuming 100-meter CAT5 cable, this translates into 71.3 W and 51 W at PD input.
The TPS2372 operates with enhanced features.
The Automatic MPS function enables applications requiring very low power standby modes. The TPS2372 automatically generates the necessary pulsed current to maintain the PSE power. An external resistor is used to enable this functionality and to program the MPS pulsed current amplitude.
The TPS2372 also implements a delay function to allow the remote PSE to complete its inrush phase before releasing the Power Good (PG) output. This ensures that the IEEE802.3bt (draft) startup requirements are met.
The Autoclass enable input also allows advanced system power optimization modes compliant with IEEE802.3bt (draft) standard.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS2372-3EVM-757 — TPS2372-3 조명 애플리케이션을 위한 IEEE802.3bt Type 3 PoE PD 평가 모듈
In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23881.
TPS2372-4EVM-006 — IEEE802.3bt PoE PD 애플리케이션을 위한 TPS2372-4EVM 평가 모듈
The TPS2372 evaluation module (TPS2372-4EVM-006) contains evaluation and reference circuitry for the TPS2372, which is a IEEE802.3bt PoE PD controller suitable for high power PoE PD applications such as LED lighting and modules.
In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23880.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
PMP23366 — 원활한 전환과 원격 측정을 지원하는 듀얼 입력 중복 PoE 클래스 6 PD 레퍼런스 설계
PMP20859 — 원활한 전환을 지원하는 듀얼 입력 중복 PoE PD 레퍼런스 설계
TIDA-01463 — IEEE802.3bt PoE(Power Over Ethernet)를 사용한 연결된 LED 조명 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |