TPS2373
- IEEE 802.3bt (Draft) PD Solution for Type 3 or Type 4 PoE
- Supports Power Levels for Type-4 ( TPS2373-4) 90-W and Type-3 ( TPS2373-3) 60-W Operation
- Robust 100 V Hotswap MOSFET
- TPS2373-4 (typ.): 0.1-Ω, 2.2-A Current Limit
- TPS2373-3 (typ.): 0.3-Ω, 1.85-A Current Limit
- Allocated Power Indicator Outputs
- Advanced Startup for DC-DC
- Simplifies Downstream DC-DC Design
- Compliant to PSE Inrush
- Automatic Maintain Power Signature (MPS)
- Auto-adjust MPS for Type 1-2 or 3-4 PSE
- Supports Ultra-Low Power Standby Modes
- Primary Adapter Priority Input
- Supports PoE++ PSE
- -40°C to 125°C Junction Temperature Range
- 20-lead VQFN Package
The TPS2373 contains all of the features needed to implement an IEEE802.3at or IEEE802.3bt (draft) (Type 1-4) powered device (PD). The low internal switch resistance allows the TPS2373-4 and TPS2373-3 to support high power applications up to 90 W and 60 W respectively. Assuming 100-meter CAT5 cable, this translates into 71.3 W and 51 W at PD input.
The TPS2373 operates with enhanced features.
The Advanced Startup function for DC-DC results in a simple, flexible, and minimal system cost solution, while ensuring that IEEE802.3bt (draft) startup requirements are met. It helps to reduce the size of the low voltage bias capacitor considerably. It also allows long DC-DC converter soft-start period and enables the use of a low-voltage PWM controller.
The Automatic MPS function enables applications requiring very low power standby modes. The TPS2373 automatically generates the necessary pulsed current to maintain the PSE power. An external resistor is used to enable this functionality and to program the MPS pulsed current amplitude.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS2373-4EVM-758 — IEEE802.3bt PoE PD 애플리케이션을 위한 TPS2373-4 평가 모듈
TPS2373 평가 모듈(TPS2373-4EVM-758)에는 고전력 PoE PD 애플리케이션에 적합한 IEEE802.3bt PoE PD 컨트롤러인 TPS2373에 대한 평가 및 레퍼런스 회로가 포함되어 있습니다. 이 EVM은 고효율, 70W PD 솔루션을 위한 5V 능동 클램프 순방향 절연 컨버터를 사용하여 설계되었습니다.
IEEE802.3bt 지원 PSE 컨트롤러가 필요하신가요? TPS23880을 확인해 보세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
PMP20878 — 클래스 8 고전력 PoE 절연 능동 클램프 순방향 컨버터(24V/3A) 레퍼런스 디자인
PMP21103 — 보조 전원으로의 원활한 전환을 지원하는 클래스 5 PoE PD(12V/2.5A) 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-050023 — Type-3 IEEE802.3bt 지원 플라이백 컨버터 PoE 전동 장치 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |