16-pin (PWP) package image

TPS23751PWP 활성

플라이백 DC-DC 컨트롤러가 없는 IEEE 802.3at PoE 인터페이스

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS23751PWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

TPS23751의 주요 특징

  • IEEE 802.3at Classification With Status Flag
  • High Efficiency Solutions Over Wide Load Range
  • Powers Up to 25.5 W PDs
  • Robust 100 V, 0.5 Ω Hotswap MOSFET
  • Synchronous Rectifier Disable Signal
  • PowerPAD™ TSSOP Packages
  • Complete PoE Interface Plus DC-DC Controller
  • Adapter ORing Support
  • Programmable Frequency
  • TPS23752 Supports Ultra-Low Power Sleep Modes
  • –40°C to 125°C Junction Temperature Range

TPS23751에 대한 설명

The TPS23751 is a 16-pin integrated circuit that combines a Power-over-Ethernet (PoE) powered device (PD) interface and a current-mode DC-DC controller optimized specifically for applications requiring high efficiency over a wide load range.

The PoE interface implements type-2 hardware classification per IEEE 802.3at. It also includes an auxiliary power detect (APD) input and a disable function (DEN). A 0.5-Ω, 100-V pass MOSFET minimizes heat dissipation and maximizes power utilization.

The DC-DC controller features internal soft-start, a bootstrap startup current source, current-mode control with slope compensation, blanking, and current limiting. Efficiency is enhanced at light loads by disabling synchronous rectification and entering variable frequency operation (VFO).

The TPS23752 is a 20-pin extended version of the TPS23751 with the addition of a Sleep Mode feature. Sleep Mode disables the converter to minimize power consumption while still generating the Maintain Power Signature (MPS) required by IEEE802.3at.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS23751PWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.