20-pin (PW) package image

TPS23757PWR 활성

플라이백/포워드 DC-DC 컨트롤러 및 12V~57V 어댑터를 지원하는 클래스 3 PoE PD

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS23757PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TPS23757의 주요 특징

  • Powers up to 13 W (Input) PDs
  • Legacy and IEEE 802.3at Type 1 PDs
  • Optimized for Isolated DC/DC Converters
  • Supports High-Efficiency Topologies
  • Complete PoE Interface
  • Adapter ORing Support
  • Programmable Frequency with Synch.
  • Robust 100 V, 0.5 Ω Hotswap MOSFET
  • Pin Compatible with TPS23754/6
  • –40°C to 125°C Junction Temperature Range
  • Industry Standard TSSOP-20

TPS23757에 대한 설명

The TPS23757 is a combined Power over Ethernet (PoE) powered device (PD) interface and current-mode dc/dc controller optimized specifically for isolated converters. The PoE interface supports the IEEE 802.3at standard for a type 1 PD, which is equivalent to the 13W standard of IEEE 802.3-2008.

The TPS23757 supports a number of input voltage ORing options including highest voltage, external adapter preference, and PoE preference.

The TPS23757 has an output flag indicating if an external wall adapter is active when used in conjunction with ORing controls. The detection signature pin can also be used to force power from the PoE source off. Classification can be programmed to any of the defined types with a single resistor.

The dc/dc controller features two complementary gate drivers with programmable dead time. This simplifies design of highly-efficient flyback topologies or active-clamp forward or flyback converters. The second gate driver may be disabled if desired for single MOSFET topologies. The controller also features internal softstart, bootstrap startup source, current-mode compensation, and a 78% maximum duty cycle. A programmable and synchronizable oscillator allows design optimization for efficiency and eases use of the controller to upgrade existing power supply designs. Accurate programmable blanking, with a default period, simplifies the usual current- sense filter design trade-offs.

The TPS23757 has a 9 V converter startup, permitting operation with 12 V wall adapters.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS23757PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.