56-pin (RTQ) package image

TPS2388RTQT 활성

2페어, 타입 2, 8채널 PoE PSE

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2388RTQR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 VQFN (RTQ) | 56
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS2388의 주요 특징

  • Fully IEEE 802.3at Compliant
  • Port Re-Mapping
  • 1- and 3-Bit Fast Port Shutdown Input
  • “Never Fooled” 4-Point Detection
  • Type 1 and Type 2 PD Classification
  • Programmable Current Limit With Foldback
  • DC Disconnect Detection
  • Flexible Processor Controlled Operating Modes
    • Semiauto
    • Manual
  • 14-Bit Port Current and Voltage Monitoring
    • 100-ms Rolling Port Current Averaging
    • 2% Current Sensing Accuracy
    • 0.255-Ω Sense Resistor With Kelvin Sense
  • I2C Communication
    • I2C Watchdog for Failsafe Operation
    • 8- and 16-Bit Access Mode Selectable
  • –40°C to 125°C Temperature Operation
  • 56-Lead VQFN Package

TPS2388에 대한 설명

The TPS2388 is an 8-channel power source equipment (PSE) controller engineered to insert power onto Ethernet cable according to IEEE 802.3at-2012 standard (or 802.3at). The PSE controller can detect powered devices (PDs) that have a valid signature, determine the power requirements according to the classification, and apply power through either one (Type -1) or two-event (Type-2) physical classification. The TPS2388 also has the flexibility to support UPoE and other non-standard loads.

The Port remapping and the device pinout allow designers to enable 2-layer PCB designs and simplify software migration from previous generation PSE devices. The external FET architecture allows designers to further balance size, efficiency, thermal, and solution cost requirements. The current foldback reduces thermal stress on the external MOSFETs during startup and overload conditions allowing the use of cheaper FETs.

The Fast Shutdown (OSS) input provides up to eight levels of per port shutdown priority for applications that require the immediate disabling of multiple ports.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2388RTQR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.