10-pin (DRC) package image

TPS2559QWDRCRQ1 활성

오토모티브 1.2-4.7A 조정 가능한 ILIMIT, 2.5-6.5V, 13mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2559QWDRCTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSON (DRC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS2559-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications AEC-Q100
    Qualified With the Following Results:
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C5
  • 2.5 to 6.5 V Operating Range
  • Adjustable 1.2 to 4.7 A I(LIMIT) (±4.7% at 4.7 A)
  • 3.5 µs Short Circuit Shutoff (Typical)
  • 13-mΩ High-Side MOSFET
  • 2-µA Maximum Standby Supply Current
  • Built-in Soft-Start
  • Reverse Current Blocking when Disabled
  • 8 kV / 15 kV System-Level ESD Capable
  • 10-Pin SON (3-mm × 3-mm) Package with
    Wettable Flanks

TPS2559-Q1에 대한 설명

The TPS2559-Q1 power-distribution switch is intended for applications where a low resistance, precision current limit switch is required or heavy capacitive loads are encountered. The TPS2559-Q1 provides up to 5.5 A of continuous load current with a precise current limit set by a single resistor to ground. Output current is maintained at a safe level by switching into a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. During overload events the output current is limited to the level set by R(ILIM). If a persistent overload occurs, the device goes into thermal shutoff to prevent damage to the TPS2559-Q1.

The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turn on or off. The FAULT logic output asserts low during overcurrent or overtemperature conditions.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2559QWDRCTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.