TPS25821
- USB Type-CTM Rel. 1.3 Compliant Source Controller
- STD/1.5-A Current Capability Advertisement on CC Lines
- Connector Attach/Detach Detection
- Super Speed Polarity Determination
- VBUS and VCONN (TPS25820) Application and Discharge with Internal Fixed Current Limit
- 1.0-µA (typ) Operating Current with Nothing Attached to the Type-C Connector
- 64-mΩ (typ) High-Side OUT MOSFET
- Meets USB Current-Limiting Requirements
- 1.7-A OUT Current Limit with ±7% Accuracy
- Fast Overcurrent Response – 1.5 µs (Typical)
- CC1 and CC2 ±8-kV Contact and ±15-kV Air Discharge ESD Rating (IEC-61000-4-2)
- IEC/UL Certificates
- US-33101-UL: IEC 60950-1:2005;
AMD1:2009, AMD2:2013 - US-33102-UL: IEC 62368-1:2014
- US-33101-UL: IEC 60950-1:2005;
The TPS25820/21 is a USB Type-C source controller with an integrated 1.5 A-rated USB power switch. The TPS25820/21 monitors the Type-C configuration channel (CC) lines to determine when a USB sink is attached. If a sink is attached, the TPS25820/21 applies power to VBUS and communicates the selectable VBUS current sourcing capability to the sink via the pass through CC line. If the sink is attached with an electronically marked cable, the TPS25820 also applies VCONN power to the cable VCONN pin. The TPS25821 does not apply VCONN power and is for functions where VCONN is not needed such as USB 2.0 and data-less charging implementations.
The TPS25820/21 draws 1.0 µA (typ) when nothing is attached. The FAULT output signals when the switch is in an overcurrent or overtemperature condition. The SINK output signals when a sink is attached and the POL output signals the polarity of the cable super-speed lines.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS25820, TPS25821 USB Type-CTM 1.5-A Source Controller and Power Switch datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2019/08/08 |
Technical article | Converting from USB Type-A to USB Type-C™ brings greater energy efficiency | PDF | HTML | 2018/04/10 | |
User guide | TPS25820 and TPS25821 Evaluation Modules (Rev. A) | 2017/11/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP40269 — USB Type-C™ DFP 5V 1.5A + USB Type-A 5V 2.4A 차량용 충전기 레퍼런스 설계
PMP40270 — 듀얼 USB Type-C™ 1.5A DFP 차량용 충전기 레퍼런스 설계
PMP40260 — 범용 AC 입력, 5V 1.5A USB Type-C™ DFP 출력 어댑터 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DSS) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.