TPS2812
- Industry-Standard Driver Replacement
- 25-ns Max Rise/Fall Times and 40-ns Max Propagation Delay – 1-nF Load, VCC = 14 V
- 2-A Peak Output Current, VCC = 14 V
- 5-µA Supply Current — Input High or Low
- 4-V to 14-V Supply-Voltage Range; Internal Regulator Extends Range to 40 V (TPS2811, TPS2812, TPS2813)
- –40°C to 125°C Ambient-Temperature Operating Range
The TPS28xx series of dual high-speed MOSFET drivers are capable of delivering peak currents of 2 A into highly capacitive loads. This performance is achieved with a design that inherently minimizes shoot-through current and consumes an order of magnitude less supply current than competitive products.
The TPS2811, TPS2812, and TPS2813 drivers include a regulator to allow operation with supply inputs between 14 V and 40 V. The regulator output can power other circuitry, provided power dissipation does not exceed package limitations. When the regulator is not required, REG_IN and REG_OUT can be left disconnected or both can be connected to VCC or GND.
The TPS2814 and the TPS2815 have 2-input gates that give the user greater flexibility in controlling the MOSFET. The TPS2814 has AND input gates with one inverting input. The TPS2815 has dual-input NAND gates.
TPS28xx series drivers, available in 8-pin PDIP, SOIC, and TSSOP packages operate over a ambient temperature range of 40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Dual High-Speed MOSFET Drivers datasheet (Rev. F) | 2004/10/13 | |
Application note | Why use a Gate Drive Transformer? | PDF | HTML | 2024/03/04 | |
Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
Application brief | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018/10/29 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 활성화를 지원하는 듀얼 4A 고속 저압측 MOSFET 드라이버 평가 모듈(EVM)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.