TPS3435-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Factory programmed or user-programmable watchdog timeout
- ±10% Accurate timer (maximum)
- Factory programmed: 1 msec to 100 sec
- Factory programmed or user-programmable reset delay
- ±10% Accurate timer (maximum)
- Factory programmed option: 2 msec to 10 sec
- Input voltage range: V DD = 1.04 V to 6.0 V
- Ultra low supply current: I DD = 250 nA (typical)
- Open-drain, push-pull; active-low outputs
- Various programmability options:
- Watchdog enable-disable
- Watchdog startup delay: no delay to 10 sec
- On the fly timer extension: 1X to 256X
- Latched output option
- MR functionality support
The TPS3435-Q1 is an ultra-low power consumption (250 nA typical) device offering a programmable timeout watchdog timer.
The TPS3435-Q1 offers a high accuracy timeout watchdog timer with a host of features for a wide variety of applications. The timeout watchdog timer can be factory programmed or user programmed using an external capacitor. The timer value can be changed on-the-fly using a combination of logic pins. The watchdog also offers unique features such as enable-disable, start-up delay.
The WDO delay can be set by factory-programmed default delay settings or programmed by an external capacitor. The device also offers a latched output operation where the output is latched until the watchdog fault is cleared.
The TPS3435-Q1 provides a performance upgrade alternative to TPS3431-Q1 device family. The TPS3435-Q1 is available in a small 8-pin SOT-23 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS3435-Q1 Automotive Nano IQ Precision Timeout Watchdog Timer datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/06/20 |
Functional safety information | TPS3435/3436/35/36 Pinout A Functional Safety FIT Rate and Failure Mode | PDF | HTML | 2023/06/15 | |
Functional safety information | TPS3435/3436/35/36 Pinout B Functional Safety FIT Rate and Failure Mode | PDF | HTML | 2023/04/21 | |
Functional safety information | TPS3435/3436/35/36 Pinout C Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distrib | PDF | HTML | 2023/03/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS36Q1EVM — 나노 정동작 전류 정밀 통제기용 TPS36 평가 모듈
TPS36Q1EVM은 TPS3435-Q1, TPS3436-Q1, TPS35-Q1 및 TPS36-Q1 전압 통제기용 EVM(평가 모듈)입니다. 이 오토모티브 등급 제품군은 저전압 통제기 및 워치독 기능을 지원합니다. 구체적인 기능은 각 제품의 데이터시트를 참조하세요.
TPS3435-Q1, TPS3436-Q1, TPS35-Q1 및 TPS36-Q1은 여러 핀아웃 옵션을 제공합니다. TPS36Q1EVM은 다양한 핀아웃에서 지원하는 모든 입력 및 출력 핀에 대한 연결을 제공합니다. 테스트 지점은 사용자가 오실로스코프 또는 멀티미터 측정에 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치