8-pin (DDF) package image

TPS37044BJOFDDFR 활성

높은 정확도 및 소형 폼 팩터를 사용하는 다중 채널 윈도우 통제기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS37044BJOFDDFRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDF) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS3704의 주요 특징

  • Up to four independent voltage supervisor channels:
    • Fixed and adjustable window, UV, or OV voltage options. See for available options.
    • Easy to use calculator tool for adjustable versions
    • High threshold accuracy: ±0.25% (typical)
    • Built-in precision hysteresis: 0.75% (typical)
    • Fixed time delay options
    • Open drain outputs
  • Designed to support Arm-based processors such as TDA4, Sitara AM33xx, and advanced FPGAs and SOCs
  • Low quiescent current: 15 µA (maximum)
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Functional Safety-Compliant
    • Systematic capability up to SIL 3
    • Hardware capability up to SIL 1

TPS3704에 대한 설명

The TPS3704x is a low-power precision window or standard voltage supervisor that can be configured as a quad, triple, or dual channel. Each channel has a threshold accuracy of ±1% in an 8-pin (1.6 mm x 2.9 mm) SOT-23 package offering a small solution size. The TPS3704x includes a very accurate threshold detection, with high resolution, that is ideal for systems that operate on low-voltage supply rails and have narrow margin supply tolerances. Built-in low threshold hysteresis and a fixed reset delay prevent false reset signals when monitoring multiple voltage rails.

The TPS3704x does not require any external resistors for setting the over and undervoltage reset thresholds, which further optimizes overall high accuracy, cost, solution size, and improves reliability for safety systems.

Separate VDD and SENSEx pins allow monitoring of rail voltages other than VDD or can be used as a push-button input. Optional use of external resistors are supported by the SENSEx pins. Each channel on the TPS3704x can be customized to its own over and undervoltage window detection with an upper and lower threshold tolerance that can be symmetric or asymmetric.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS37044BJOFDDFRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.