TPS3704
- Up to four independent voltage supervisor channels:
- Fixed and adjustable window, UV, or OV voltage options. See for available options.
- Easy to use calculator tool for adjustable versions
- High threshold accuracy: ±0.25% (typical)
- Built-in precision hysteresis: 0.75% (typical)
- Fixed time delay options
- Open drain outputs
- Designed to support Arm-based processors such as TDA4, Sitara AM33xx, and advanced FPGAs and SOCs
- Low quiescent current: 15 µA (maximum)
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Functional Safety-Compliant
- Systematic capability up to SIL 3
- Hardware capability up to SIL 1
The TPS3704x is a low-power precision window or standard voltage supervisor that can be configured as a quad, triple, or dual channel. Each channel has a threshold accuracy of ±1% in an 8-pin (1.6 mm x 2.9 mm) SOT-23 package offering a small solution size. The TPS3704x includes a very accurate threshold detection, with high resolution, that is ideal for systems that operate on low-voltage supply rails and have narrow margin supply tolerances. Built-in low threshold hysteresis and a fixed reset delay prevent false reset signals when monitoring multiple voltage rails.
The TPS3704x does not require any external resistors for setting the over and undervoltage reset thresholds, which further optimizes overall high accuracy, cost, solution size, and improves reliability for safety systems.
Separate VDD and SENSEx pins allow monitoring of rail voltages other than VDD or can be used as a push-button input. Optional use of external resistors are supported by the SENSEx pins. Each channel on the TPS3704x can be customized to its own over and undervoltage window detection with an upper and lower threshold tolerance that can be symmetric or asymmetric.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS3704Q1EVM — TPS3704 소형 폼 팩터를 사용하는 멀티 채널 윈도우 통제기 평가 모듈
TPS3704 평가 모듈(EVM)은 8핀, 소형 아웃라인 트랜지스터(SOT-23) DDF 패키지의 멀티 채널 윈도우 통제기 및 리셋 IC인 TPS3704-Q1을 평가하기 위한 플랫폼입니다. TPS3704Q1EVM은 단일, 듀얼, 트리플 및 쿼드 전압 레일을 모니터링합니다. EVM의 입력 전압은 최대 6V까지 작동합니다
출력 신호(/RESETx)는 특수 배치된 점퍼를 통해 입력 전압 수준에서 또는 임의의 전압 레벨(작동 범위 내)과 독립적으로 설정할 수 있으므로 유연성이 극대화됩니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.
TPS3704-ADJ-CALC — TPS3704 adjustable-voltage threshold-resistor calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
통제기 및 리셋 IC
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치