TPS3704-Q1
- ASIL-A Functional Safety-Compliant
- Development targeted for functional safety applications
- Documentation to aid ISO 26262 system design
- Systematic capability up to ASIL D
- Hardware capability up to ASIL A
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C
- 1-4 channels for monitoring state-of-the art SOCs
- High ±0.25% (typical) threshold accuracy
- Configure each channel for Window, UV, or OV voltage monitoring
- Programmable window tolerance [3% to 11% (typical*)] for each channel
- Easy to use calculator tool for adjustable versions
- Designed to monitor Core and GPIO rails of TI processors (AM26x, AM62x, TDA4)
- Miniature solution with low power consumption
- 5.5µA typical quiescent current
- Compact 6 pin SOT-23 package (2.9mm x 1.6mm)
- Additional Features
- Built-in hysteresis to prevent false trip on RESET: 0.75% (typical)
- 23 fixed time delay options (selectable from 20µs to 1200ms)
- Open drain or push-pull output topology available
The TPS3704-Q1 is an ASIL-A compliant low-power precision window (UV +OV) voltage supervisor that can be configured and is available in an 8-pin (1.6mm x 2.9mm) SOT-23 package. This highly accurate (±0.25%) supervisor is available as a quad, triple, dual, and or single channel options. Each channel can be customized to its own overvoltage and undervoltage window detection with an upper and lower threshold tolerance that can be symmetric or asymmetric.
TPS3704-Q1 allows for highly accurate threshold detection with high resolution that is designed for systems operating on low-voltage supply rails with narrow margin supply tolerances. In addition, the built-in low threshold hysteresis and fixed reset delay features prevent false reset signals when monitoring multiple voltage rails.
The TPS3704-Q1 does not require any external resistors for setting the overvoltage and undervoltage reset thresholds which improves reliability for safety systems and optimizes overall accuracy, cost, solution size. Optional use of external resistors for design flexibility is supported by the SENSEx pins. Separate VDD and SENSEx pins allow monitoring of voltage rails other than VDD or alternatively enables use of a push-button input.
추가 정보 요청
전체 고장 모드, 영향 및 진단 분석(FMEDA)을 사용할 수 있습니다. 지금 요청
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS3704-Q1 Automotive Quad, Triple, Dual, Single Window or Standard Voltage Supervisor datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/05/21 |
| Functional safety information | TPS3704 Functional Safety Analysis Report Summary (FMEDA) (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/05/26 | |
| Functional safety information | TPS3704 Functional Safety Report (Rev. A) | 2022/05/26 | ||
| Functional safety information | TPS3704x-Q1 Functional Safety Manual (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/05/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS3704Q1EVM — TPS3704 소형 폼 팩터를 사용하는 멀티 채널 윈도우 통제기 평가 모듈
TPS3704 평가 모듈(EVM)은 8핀, 소형 아웃라인 트랜지스터(SOT-23) DDF 패키지의 멀티 채널 창 통제기 및 리셋 IC인 TPS3704-Q1을 평가하기 위한 플랫폼입니다. TPS3704Q1EVM은 단일, 이중, 트리플 및 쿼드 전압 레일을 모니터링합니다. EVM의 입력 전압은 최대 6V까지 작동합니다
출력 신호(/RESETx)는 특수 배치된 점퍼를 통해 입력 전압 수준에서 또는 임의의 전압 수준(작동 범위 내)과 독립적으로 설정할 수 있으므로 유연성이 극대화됩니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.
TPS3704-ADJ-CALC — TPS3704 adjustable-voltage threshold-resistor calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
PMP41085 — 기능 안전 기능을 갖춘 100W 오토모티브 인포테인먼트 디스플레이 모듈 레퍼런스 설계
LM74900-Q1은 음극 입력 전압, 부족 전압, 잠금 출력 및 과전류 보호에 대한 보호 역할을 하는 설계의 첫 번째 단계입니다. LM5152-Q1은 프리 부스트 컨트롤러로 작동하는 두 번째 단계로, 시동 시 배터리 전압이 낮은 경우 특정 전압으로 부스트할 수 있습니다. 이 디바이스는 최저 4.2V의 배터리 전압을 지원합니다. 세 번째 단계에서 이 설계는 LMQ644A2-Q1, (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치