TPS3711
- Wide supply voltage range: 1.8 V to 36 V
- Adjustable threshold: down to 400 mV
- Open-drain output for undervoltage detection
- Low quiescent current: 7 µA (typical)
- High threshold accuracy:
- 0.75% Overtemperature
- 0.25% (typical)
- Internal hysteresis: 5.5 mV (typical)
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Package: SOT-6
The TPS3711 wide-supply voltage comparator operates over a 1.8-V to 36-V range. The device has a precision comparator with an internal 400 mV reference and an open-drain output rated to 25 V for undervoltage detection. Set the monitored voltage with the use of external resistors.
OUT is driven low when the voltage at the SENSE pin drops below the negative threshold, and goes high when the voltage returns above the positive threshold. The comparator in the TPS3711 includes built-in hysteresis for noise rejection, thereby ensuring stable output operation without false triggering.
The TPS3711 is available in a SOT-6 package, and is specified over the junction temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS3711 36-V Voltage Detector datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/12/12 |
Application note | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020/03/17 | ||
Selection guide | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020/02/28 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Application note | Adding Reset Delay to Voltage Detectors | 2018/10/09 | ||
Application note | UCC27531 35-V Gate Driver for SiC MOSFET Applications (Rev. A) | 2018/05/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMDX654IDKEVM — AM65x 산업용 개발 키트(IDK)
The AM65x industrial development kit (IDK) is a development platform for evaluating the industrial communication and control capabilities of Sitara™ AM65x processors for applications in factory automation, drives, robotics, grid infrastructure, and more. AM65x processors include three (...)
TPS3700EVM-114 — TPS3700 SOT-23 패키지용 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
PMP22339 — 서버 배터리 백업 충전을 위한 고전압 800W SEPIC 컨버터 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치