TPS3847
- Ultralow Supply Current: 380 nA
- Wide Supply Voltage Range: 4.5 V to 18 V
- High Threshold Accuracy: ±2.5%
- Internal Hysteresis
- Push-Pull Output
- 20-ms (max) Delay Timing
- Factory-Trimmed, Fixed-Voltage Thresholds
- Specified Operating Temperature Range:
–40°C to +85°C - Operational from –40°C to +105°C
- Package: 5-Pin SOT
The TPS3847 family consists of wide operating voltage, ultralow-current devices that monitor the voltage at the supply pin. The device asserts an active-low reset signal whenever the VCC supply voltage drops below the factory-trimmed reset threshold voltage. The reset output remains asserted for 20 ms (max) after the VCC voltage rises above the threshold voltage.
The ultralow current consumption of 380 nA combined with 18-V capability makes the TPS3847 ideal for use in low-power and portable applications.
The TPS3847 features precision, factory-trimmed threshold voltages and extremely low-power operation. The TPS3847 is available in an industry-standard, 5-pin, SOT package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS3847 18-V, 380-nA Voltage Monitor datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/03/04 |
Selection guide | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020/02/28 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Technical article | How to implement voltage monitoring | PDF | HTML | 2015/07/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS3847085EVM-577 — TPS3847 380nA 전압 모니터, 12V 레일 평가 모듈
The TPS3847085EVM-577 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS3847085 supervisor. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications. Connectors and test points are provided for convenience.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치