TPS386596
- Four Channel Voltage Detector
- Threshold Accuracy: 0.25% (typ)
- Fixed 50-ms RESET Delay Time
- Active-Low Manual Reset Input
- Very Low Quiescent Current: 7 µA (Typical)
- SVS-1: Fixed Threshold for Monitoring 3.3 V
- SVS-2/3/4: Adjustable Threshold Down to 0.4 V
- Open-Drain RESET Output
- Space-Saving, 8-pin MSOP Package
The TPS386596 device monitors four power rails and asserts the RESET signal when any of the SENSE inputs drop below the respective thresholds. SVS-1 can be used to monitor a 3.3-V nominal power supply with no external components required. SVS-2, SVS-3, and SVS-4 are adjustable using external resistors and can be used to monitor any power-supply voltage higher than 0.4 V. All SENSE inputs have a threshold accuracy of 0.25% (typical). The TPS386596L33 also has an active-low manual reset (MR) that can assert the RESET signal as desired by the application. The open-drain, active-low RESET output deasserts after a fixed 50-ms delay.
The TPS386596 has a low quiescent current of 7 µA (typical) and is available in a space-saving, 8-pin MSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS386596 Quad Reset Supervisor With Manual Reset Input datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/03/20 |
Application note | Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/04/30 | |
Selection guide | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020/02/28 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Application note | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011/09/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00554 — Bluetooth 연결을 이용한 휴대용 화학 물질 분석용 DLP 울트라 모바일 NIR 분광계
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치