20-pin (PWP) package image

TPS51116PWPR 활성

완전한 DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, LPDDR3 및 DDR4 전원 솔루션 동기 벅 컨트롤러, 3A LDO

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPS51116PWPRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS51116PWP 활성
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TPS51116의 주요 특징

  • Synchronous Buck Controller (VDDQ)
    • Wide-Input Voltage Range: 3.0-V to 28-V
    • D−CAP™ Mode with 100-ns Load Step Response
    • Current Mode Option Supports Ceramic Output Capacitors
    • Supports Soft-Off in S4/S5 States
    • Current Sensing from RDS(on) or Resistor
    • 2.5-V (DDR), 1.8-V (DDR2), Adjustable to
      1.5-V (DDR3), 1.35-V (DDR3L), 1.2-V (LPDDR3 and DDR4) or
      Output Range 0.75-V to 3.0-V
    • Equipped with Powergood, Overvoltage Protection and Undervoltage Protection
  • 3-A LDO (VTT), Buffered Reference (VREF)
    • Capable to Sink and Source 3 A
    • LDO Input Available to Optimize Power Losses
    • Requires only 20-µF Ceramic Output Capacitor
    • Buffered Low Noise 10-mA VREF Output
    • Accuracy ±20 mV for both VREF and VTT
    • Supports High-Z in S3 and Soft-Off in S4/S5
    • Thermal Shutdown

TPS51116에 대한 설명

The TPS51116 provides a complete power supply for DDR/SSTL-2, DDR2/SSTL-18, DDR3/SSTL-15, DDR3L, LPDDR3 and DDR4 memory systems. It integrates a synchronous buck controller with a 3-A sink/source tracking linear regulator and buffered low noise reference. The device offers the lowest total solution cost in systems where space is at a premium. The synchronous controller runs fixed 400-kHz, pseudo-constant frequency PWM with an adaptive on-time control that can be configured in D-CAP™ Mode for ease of use and fastest transient response or in current mode to support ceramic output capacitors. The 3-A sink/source LDO maintains fast transient response only requiring 20-µF (2 × 10 µF) of ceramic output capacitance. In addition, the LDO supply input is available externally to significantly reduce the total power losses. The device supports all of the sleep state controls placing VTT at high-Z in S3 (suspend to RAM) and discharging VDDQ, VTT and VTTREF (soft-off) in S4/S5 (suspend to disk). The device has all of the protection features including thermal shutdown and is offered in both a 20-pin HTSSOP PowerPAD™ package and 24-pin 4 × 4 QFN.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS51116PWP 활성
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.